ARC 25 FN - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_25/arc_fn_25_asmtab.prj},{NB=ARC25FN-B1-VC-N-81.2L-10.6-10.6-I-(40.6-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=25},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=81.2},{P1=10.6},{AG=N},{POS1=40.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=33},{W2=25.0},{W1=23},{H1=23},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=73},{L=81.2},{L1=62.2},{H2=27.0},{P1X=35},{P2X=60},{P3=-},{MXG2=M8x12},{NDM=8.000},{G2=12.0},{M1=M6},{T=12},{T1=12},{N1=M6x7,5},{NDM1=6},{N1L=7.5},{N2=M3x6,5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=12.5},{S1=5.0},{S2=9.3},{S3=16.6},{S4=17.6},{C=24.8},{C0=42.5},{MR0=540},{MP0=385},{MY0=385},{BW=524},{RW=3020},{VERS=3.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_fn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
ARC25FN-B1-VC-N-81.2L-10....
ARC25FN
25
P1 Standard
10.600
33
25.0
23
23
60
11x7x9
73
81.2
62.2
27.0
35
60
M8x12
M6
12
12
M6x7,5
M3x6,5
P4
12.5
5.0
9.3
16.6
17.6
3020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성