HRR 35FL - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Rollenumlauf-Profilschienenführung
HRR 35FL
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_rollenumlauf_profilschienenfuehrung/ehrr_35fl/hrr_35_fl_asmtab.prj},{NB=HRR 35FL-S1-V0-H-147.5L-13.75-13.75-I-(73.75-0-0-0)P1 Standard},{SIZE=35},{H=48},{W2=18},{W1=34},{H1=31},{P=40},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=17.0},{W=100},{L=147.5},{L1=109.5},{H2=42},{P1X=62},{P2X=82},{P3=52},{NDM=10.000},{G2=13.0},{T=13},{NDM1=6},{N1L=12.0},{NDM2=6},{N2L=8.0},{E=12},{S1=10},{S2=16.4},{S3=19.0},{S4=19.0},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=5740},{VERS=10.000},{TYPE=HRR},{BT=35FL},{ST=S : Standard},{DXDXG1=14x9x17},{P1X2=-},{P2X2=41},{MXG2=M10x13},{M1=M8},{T1=13},{N1=M6x12},{N2=M6x8},{N3=P5},{NDM3=0},{RT=},{BQ=1},{BC=},{PC=V0},{RL=147.5},{P1=13.75},{AG=H},{POS1=73.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P1X2
P1X/2
[mm]
P2X
[mm]
P2X2
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRR 35FL-S1-V0-H-147.5L-1...
HRR 35FL
35
S : Standard
P1 Standard
48
18
34
31
40
14x9x17
100
147.5
109.5
42
62
-
82
41
52
M10x13
M8
13
13
M6x12
M6x8
P5
12
10
16.4
19.0
19.0
5740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성