SKF-455 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/p040405/skf-455.prj},{NB=SKF-460},{PN=SKF-460},{AMERSID=1046149},{APACID=-},{EMEAID=-},{DUTY=Standard Duty},{BEARINGTYPE=Set Screw Locking - Narrow Inner Ring - M-Seals},{SHAFTDIAMETERSKE=1.00000000},{LOADRATE=3150},{A=4.87500000},{B=3.90625000},{C=0.62500000},{D=1.18750000},{E=1.53125000},{J=2.75000000},{K=0.75000000},{Y=0.45312500},{E1=1.32},{Y1=0.094},{D1PLANE4=90.000},{SSKETCH2=0.45703125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DUTY
Duty
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAMETERSKE
Bore Size
[인치]
LOADRATE
Load Rating
ⁿ/ₐ
A
A Length
[인치]
B
B Hole Spacing
[인치]
C
C Flange Thickness
[인치]
D
D Flange Height
[인치]
E
E Height
[인치]
J
J Width
[인치]
K
K Bearing Center
[인치]
Y
Y Base Cut Height
[인치]
SKF-455
SKF-455
1046145
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1/2
2150
3 7/8
3
15/32
15/16
1 7/32
2 1/8
19/32
21/64
SKF-456
SKF-456
1046146
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
5/8
2150
3 7/8
3
15/32
15/16
1 7/32
2 1/8
19/32
21/64
SKF-457
SKF-457
1046147
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
3/4
2860
4 13/32
3 17/32
7/16
31/32
1 9/32
2 3/8
9/16
9/32
SKF-458
SKF-458
1046148
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
7/8
3150
4 7/8
3 29/32
5/8
1 3/16
1 17/32
2 3/4
3/4
29/64
SKF-459
SKF-459
1091867
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
15/16
3150
4 7/8
3 29/32
5/8
1 3/16
1 17/32
2 3/4
3/4
29/64
SKF-460
SKF-460
1046149
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1
3150
4 7/8
3 29/32
5/8
1 3/16
1 17/32
2 3/4
3/4
29/64
SKF-462
SKF-462
1046150
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 3/16
4390
5 9/16
4 19/32
17/32
1 9/32
1 21/32
3 1/8
25/32
27/64
SKF-463
SKF-463
1046151
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 1/4
4390
5 9/16
4 19/32
17/32
1 9/32
1 21/32
3 1/8
25/32
27/64
SKF-464
SKF-464
1046152
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 1/4
5740
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 13/16
3 5/8
13/16
7/16
SKF-465
SKF-465
1046153
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 3/8
5740
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 13/16
3 5/8
13/16
7/16
SKF-466
SKF-466
1046154
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 7/16
5740
6 1/8
5 1/8
9/16
1 11/32
1 13/16
3 5/8
13/16
7/16
SKF-467
SKF-467
1046155
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 1/2
6910
6 3/4
5 21/32
9/16
1 17/32
2 1/32
4
29/32
29/64
SKF-468
SKF-468
1091868
-
-
Standard Duty
Set Screw Locking - Narro...
1 11/16
7470
7 1/16
5 27/32
5/8
1 17/32
2 7/64
4 1/4
29/32
15/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성