IP-1 - Rotary Pillow Block - Metal Cast
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Rotary Pillow Blocks
Rotary Pillow Block - Metal Cast
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050102/p040420/ip-1_asmtab.prj},{NB=IP-14},{PN=IP-14},{AMERSID=1048103},{APACID=-},{EMEAID=-},{BOREI=1 3/8},{BOREM=-},{A=1 7/8},{B=6 17/32},{C=1 29/32},{D=3/4},{E=5},{G=7/8},{H=3 11/16},{K=0.6890},{L=1.0000},{PPATH=p040420_asm_dir/ip-1/ip-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BOREI
Bore Inch
ⁿ/ₐ
BOREM
Bore mm
ⁿ/ₐ
A
A Height to Center
ⁿ/ₐ
B
B Length
ⁿ/ₐ
C
C Width
ⁿ/ₐ
D
D Height
ⁿ/ₐ
E
E Hole Spacing Center to Center
ⁿ/ₐ
G
G Hole Size
ⁿ/ₐ
H
H Overall Height
ⁿ/ₐ
K
K Bearing Width to Center
[인치]
L
L Bearing Width to Center
[인치]
IP-1
IP-1
1048090
-
-
1/2
-
1 5/16
5
1 1/2
19/32
3 3/4
11/16
2 9/16
0.5000
0.7205
IP-2
IP-2
1048091
-
-
5/8
-
1 5/16
5
1 1/2
19/32
3 3/4
11/16
2 9/16
0.5000
0.7205
IP-3
IP-3
1048092
-
-
3/4
-
1 5/16
5
1 1/2
19/32
3 3/4
11/16
2 9/16
0.5000
0.7205
IP-4
IP-4
1048093
-
-
-
20
33.3
127
38
15
127
17
65
12.7000
18.3000
IP-5
IP-5
1048094
-
-
7/8
-
1 7/16
5 15/32
1 1/2
5/8
4 1/8
11/16
2 3/4
0.5630
0.7756
IP-6
IP-6
1048095
-
-
-
25
36.5
139
38
16
105
17
70
14.3000
19.7000
IP-7
IP-7
1048096
-
-
1
-
1 7/16
5 15/32
1 1/2
5/8
4 1/8
11/16
2 3/4
0.5630
0.7756
IP-8
IP-8
1048097
-
-
1 1/8
-
1 11/16
6 13/32
1 27/32
11/16
4 3/4
13/16
3 19/64
0.6260
0.8740
IP-9
IP-9
1048098
-
-
-
30
42.9
163
47
18
121
21
84
15.9000
22.2000
IP-10
IP-10
1048099
-
-
1 3/16
-
1 11/16
6 13/32
1 27/32
11/16
4 3/4
13/16
3 19/64
0.6260
0.8740
IP-11
IP-11
1048100
-
-
1 1/4
-
1 11/16
6 13/32
1 27/32
11/16
4 3/4
13/16
3 19/64
0.6260
0.8740
IP-12
IP-12
1048101
-
-
1 1/4
-
1 7/8
6 17/32
1 29/32
3/4
5
7/8
3 11/16
0.6890
1.0000
IP-13
IP-13
1048102
-
-
1 5/16
-
1 7/8
6 17/32
1 29/32
3/4
5
7/8
3 11/16
0.6890
1.0000
IP-14
IP-14
1048103
-
-
1 3/8
-
1 7/8
6 17/32
1 29/32
3/4
5
7/8
3 11/16
0.6890
1.0000
IP-15
IP-15
1048104
-
-
-
35
47.6
166
48
19
127
22
94
17.5000
25.4000
IP-16
IP-16
1048105
-
-
1 7/16
-
1 7/8
6 17/32
1 29/32
3/4
5
7/8
3 11/16
0.6890
1.0000
IP-17
IP-17
1048106
-
-
1 1/2
-
1 15/16
7 1/4
2
25/32
5 3/8
7/8
3 15/16
0.7480
1.1890
IP-18
IP-18
1048107
-
-
-
40
49.2
184
51
20
136
22
100
19.0000
30.2000
IP-19
IP-19
1048108
-
-
1 11/16
-
2 1/8
7 1/2
2 1/16
25/32
5 3/4
13/16
4 7/32
0.7480
1.1890
IP-20
IP-20
1048109
-
-
1 3/4
-
2 1/8
7 1/2
2 1/16
25/32
5 3/4
13/16
4 7/32
0.7480
1.1890
IP-21
IP-21
1048110
-
-
-
45
54
190
52
49.2
146
21
107
19.0000
30.2000
IP-22
IP-22
1048111
-
-
1 15/16
-
2 1/4
8
2 5/16
7/8
6 1/4
15/16
4 1/2
0.7480
1.2835
IP-23
IP-23
1048112
-
-
-
50
57.2
203
59
22
159
24
114
19.0000
32.6000
IP-24
IP-24
1048113
-
-
2
-
2 1/4
8
2 5/16
7/8
6 1/4
15/16
4 1/2
0.7480
1.2835
IP-25
IP-25
1048114
-
-
2
-
2 1/2
8 17/32
2 3/8
7/8
6 7/8
15/16
4 15/16
0.8740
1.3150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성