CTC-700 - Shaft Collars - Clamp, One-Piece
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Shaft Collars
Shaft Collars - Clamp, One-Piece
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04040000/p040690/ctc-700.prj},{NB=CTC-711},{PN=CTC-711},{AMERSID=1048380},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{A=40},{B=20},{C=15},{D=M6 x 16},{DSKETCH2=4.917},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Outside Diameter
[mm]
B
B Inside Diameter
[mm]
C
C Width
[mm]
D
D Clamp Screw
ⁿ/ₐ
CTC-701
CTC-701
1048370
-
-
Steel
16
5
9
M3 x 8
CTC-702
CTC-702
1048371
-
-
Steel
16
6
9
M3 x 8
CTC-703
CTC-703
1048372
-
-
Steel
18
8
9
M3 x 8
CTC-704
CTC-704
1048373
-
-
Steel
24
9
9
M3 x 10
CTC-705
CTC-705
1048374
-
-
Steel
24
10
9
M3 x 10
CTC-706
CTC-706
1048375
-
-
Steel
28
12
11
M4 x 12
CTC-707
CTC-707
1048376
-
-
Steel
34
15
13
M5 x 16
CTC-708
CTC-708
1048377
-
-
Steel
34
16
13
M5 x 16
CTC-709
CTC-709
1048378
-
-
Steel
38
17
13
M5 x 16
CTC-710
CTC-710
1048379
-
-
Steel
36
18
13
M5 x 16
CTC-711
CTC-711
1048380
-
-
Steel
40
20
15
M6 x 16
CTC-712
CTC-712
1048381
-
-
Steel
45
25
15
M6 x 16
CTC-713
CTC-713
1048382
-
-
Steel
54
30
15
M6 x 18
CTC-714
CTC-714
1048383
-
-
Steel
57
35
15
M6 x 18
CTC-715
CTC-715
1048384
-
-
Steel
60
40
15
M6 x 18
CTC-716
CTC-716
1048385
-
-
Steel
73
45
19
M6 x 18
CTC-717
CTC-717
1048386
-
-
Steel
78
50
19
M8 x 25
CTC-718
CTC-718
1048387
-
-
Steel
82
55
19
M8 x 25
CTC-719
CTC-719
1048388
-
-
Steel
88
60
19
M8 x 25
CTC-720
CTC-720
1048390
-
-
Steel
93
65
19
M8 x 25
CTC-721
CTC-721
1091551
-
-
Steel
98
70
19
M8 x 25
CTC-722
CTC-722
1048391
-
-
Steel
103
75
19
M8 x 25
CTC-723
CTC-723
1091552
-
-
Steel
108
80
19
M8 x 25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성