GAS-10 End Fitting Eyelet Gas Spring - Gas Springs
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Gas Springs & Shocks Accessories
Gas Spring End Fittings & Mounts
Gas Spring End Fittings & Mounts - Eyelet End Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05010000/l4_d05010100/p040795/gas-10.prj},{NB=GAS-10},{PN=GAS-10},{AMERSID=1046235},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Plastic},{FITSCYLDIA=0.59},{E=6},{F=17},{J=8},{INTERNALTHREADS=M5 x 0.8},{THREADS=5},{PITCH=0.800},{D1SKETCH1=13.700},{D3SKETCH1=9.000},{D5SKETCH1=6.000},{D1SKETCH3=5.000},{D5SKETCH6=10.000},{MINORDIAMETERSKE=4.134},{D3SKETCH6=7.000},{PITCHHELIXSPIRAL=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FITSCYLDIA
Fits Cylinder Diameter
[mm]
E
E Hole Size
[mm]
F
F Length from Center
[mm]
J
J Height
[mm]
INTERNALTHREADS
Internal Thread Size
ⁿ/ₐ
GAS-10
GAS-10
1046235
-
-
Plastic
0.59
6
17
8
M5 x 0.8
GAS-12
GAS-12
1046236
-
-
Plastic
0.71
8
21
10
M6 x 1
GAS-14
GAS-14
1046237
-
-
Steel
0.91
8
21
10
M8 x 1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성