피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
10913 - Rectangular Inserts & Glides
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Tube Inserts & Glides
Rectangular Inserts & Glides
Rectangular Inserts & Glides
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09060000/l4_f09060200/p050765/10913.prj},{NB=RCR25101618A},{PN=RCR25101618A},{AMERSID=1055770},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=LDPE},{COLOR=Black},{FINISH=Polished},{LXL1=2.500 x 1.000},{LXL1M=63.5 x 25.4},{H=0.217},{HM=5.5},{H1=0.453},{H1M=11.5},{L=0.039 - 0.079},{LM=1.0 - 2.0},{LG=16 - 18},{HHT=5.500},{HR=2.500},{SW=19.800},{OVL=17.000},{FLA=2.500},{FLB=5.500},{FLC=8.500},{FTHK=0.250},{FANG=20.000},{FUW=23.800},{FLW=23.800},{HWD=25.400},{LMC=52.750},{HOL=63.500},{D1=61.900},{SF=2.500},{CDP=13.500},{WT=2.000},{ORR=2.500},{BE6=S},{BE7=U},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
LXL1
L x L1 Length x Width Inch
ⁿ/ₐ
LXL1M
L x L1 Length x Width Metric
[mm]
H
h Flange Height Inch
[인치]
HM
h Flange Height Metric
[mm]
H1
h1 Overall Height Inch
[인치]
H1M
h1 Overall Height Metric
[mm]
L
l
[인치]
LM
l
[mm]
LG
L Gauge
[mm]
10913
10913
-
-
1055838
LDPE
Black
Polished
2.500 x 1.000
63.5 x 25.4
0.197
5.0
0.453
11.5
0.039 - 0.079
1.0 - 2.0
16 - 18
18418
18418
-
-
1055978
LDPE
Black
Polished
2.362 x 0.984
60.0 x 25.0
0.197
5.0
0.453
11.5
0.118 - 0.177
3.0 - 4.5
-
18422
18422
-
-
1055979
LDPE
Black
Eroded
2.362 x 0.984
60.0 x 25.0
0.197
5.0
0.453
11.5
0.118 - 0.177
3.0 - 4.5
-
199184
199184
-
-
1055986
LDPE
Black
Polished
2.500 x 1.000
63.5 x 25.4
0.217
5.5
0.453
11.5
0.039 - 0.079
1.0 - 2.0
16 - 18
RCR25101618A
RCR25101618A
1055770
-
-
LDPE
Black
Polished
2.500 x 1.000
63.5 x 25.4
0.217
5.5
0.453
11.5
0.039 - 0.079
1.0 - 2.0
16 - 18
199238
199238
-
-
1055992
LDPE
Black
Polished
2.500 x 1.000
63.5 x 25.4
0.244
6.2
0.709
18.0
0.079 - 0.098
2.0 - 2.5
12 - 16
RCR25151216A
RCR25151216A
1055771
-
-
LDPE
Black
Polished
2.500 x 1.000
63.5 x 25.4
0.244
6.2
0.709
18.0
0.079 - 0.098
2.0 - 2.5
12 - 16
199254
199254
-
-
1055993
LDPE
Black
Polished
1.181 x 0.394
30.0 x 10.0
0.197
5.0
0.472
12.0
0.039 - 0.059
1.0 - 1.5
-
RCR199254A
RCR199254A
1055768
-
-
LDPE
Black
Polished
1.181 x 0.394
30.0 x 10.0
0.197
5.0
0.472
12.0
0.039 - 0.059
1.0 - 1.5
-
199283
199283
-
-
1055994
LDPE
Black
Eroded
2.953 x 0.984
75.0 x 25.0
0.197
5.0
0.512
13.0
0.059 - 0.079
1.5 - 2.0
-
RCR199283A
RCR199283A
1055769
-
-
LDPE
Black
Eroded
2.953 x 0.984
75.0 x 25.0
0.197
5.0
0.512
13.0
0.059 - 0.079
1.5 - 2.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성