피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SCSM2L6A - Machine Screws - Cheese
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Machine Screws
Machine Screws - Cheese
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020800/p091140/scsm2l6a.prj},{NB=SCSM4L10A},{PN=SCSM4L10A},{AMERSID=1133575},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon},{COLOR=Natural},{TS=M4 X 0.7},{L=10},{PQ=1000},{D=6.0},{T=2.4},{S=1.1},{S1=1.4},{TSA=4.000},{PITCH=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
L
L Thread Length
[mm]
PQ
Pack Qty
[mm]
D
D Head Diameter
[mm]
T
T Head Height
[mm]
S
S Groove Width
[mm]
S1
S1 Groove Height
[mm]
SCSM2L6A
SCSM2L6A
1133567
-
-
Nylon
Natural
M2 X 0.4
6
1000
3.8
1.3
0.7
0.9
SCSM2.5L6A
SCSM2.5L6A
1133566
-
-
Nylon
Natural
M2.5 X 0.45
6
1000
4.5
1.6
0.8
1.0
SCSM2.5L16A
SCSM2.5L16A
1133565
-
-
Nylon
Natural
M2.5 X 0.45
16
1000
4.5
1.6
0.8
1.0
SCSM3L6A
SCSM3L6A
1133573
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
6
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3L8A
SCSM3L8A
1133574
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
8
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3L10A
SCSM3L10A
1133569
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
10
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3L12A
SCSM3L12A
1133570
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
12
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3L16A
SCSM3L16A
1133571
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
16
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3L20A
SCSM3L20A
1133572
-
-
Nylon
Natural
M3 X 0.5
20
1000
5.5
2.0
1.0
1.3
SCSM3.5L10A
SCSM3.5L10A
1133568
-
-
Nylon
Natural
M3.5 X 0.6
10
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L6A
SCSM4L6A
1133580
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
6
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L8A
SCSM4L8A
1133581
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
8
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L10A
SCSM4L10A
1133575
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
10
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L12A
SCSM4L12A
1133576
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
12
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L16A
SCSM4L16A
1133577
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
16
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L20A
SCSM4L20A
1133578
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
20
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM4L30A
SCSM4L30A
1133579
-
-
Nylon
Natural
M4 X 0.7
30
1000
6.0
2.4
1.1
1.4
SCSM5L10A
SCSM5L10A
1133582
-
-
Nylon
Natural
M5 X 0.8
10
1000
8.5
3.3
1.5
2.0
SCSM5L16A
SCSM5L16A
1133583
-
-
Nylon
Natural
M5 X 0.8
16
1000
8.5
3.3
1.5
2.0
SCSM5L25A
SCSM5L25A
1133584
-
-
Nylon
Natural
M5 X 0.8
25
1000
8.5
3.3
1.5
2.0
SCSM6L12A
SCSM6L12A
1133585
-
-
Nylon
Natural
M6 X 1.0
12
1000
10.0
3.9
1.9
2.3
SCSM6L16A
SCSM6L16A
1133586
-
-
Nylon
Natural
M6 X 1.0
16
1000
10.0
3.9
1.9
2.3
SCSM6L30A
SCSM6L30A
1133587
-
-
Nylon
Natural
M6 X 1.0
30
1000
10.0
3.9
1.9
2.3
SCSM8L10A
SCSM8L10A
1133588
-
-
Nylon
Natural
M8 X 1.25
10
1000
13.0
5.0
2.3
2.8
SCSM8L25A
SCSM8L25A
1133589
-
-
Nylon
Natural
M8 X 1.25
25
1000
13.0
5.0
2.3
2.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성