피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RGHS-600 Gripper Adjustable Steel - Grippers
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Work Supports, Grippers, Rests & Stops
Grippers
Adjustable Bolt Grippers
Threaded Body Bolt Grippers
p190400
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s02000000/l3_s02040000/l4_s02040200/l5_s02040203/p190400/rghs-600.prj},{NB=RGHS-610},{PN=RGHS-610},{AMERSID=1140261},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=1.50000000},{B=1/2-20},{HEX=0.18750000},{TOOTHPATTERN=Fine},{BSKETCH1=0.500},{TOPCUTDIMSKETCH1=0.2105},{PITCHHELIXSPIRAL=0.0500000000000000},{TOOTHLOCATIONSKE=0.2500},{TOOTHWIDTHSKETCH=0.12500},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Overall Length
[인치]
B
B Thread Size
ⁿ/ₐ
HEX
Hex Socket Size
[인치]
TOOTHPATTERN
Tooth Pattern
ⁿ/ₐ
RGHS-600
RGHS-600
1140259
-
-
1
3/8-24
1/8
Ex-Fine
RGHS-605
RGHS-605
1140260
-
-
1 1/2
3/8-24
1/8
Ex-Fine
RGHS-90
RGHS-90
1140263
-
-
1 1/2
3/8-16
1/8
Ex-Fine
RGHS-610
RGHS-610
1140261
-
-
1 1/2
1/2-20
3/16
Fine
RGHS-91
RGHS-91
1140264
-
-
1 1/2
1/2-13
3/16
Fine
RGHS-615
RGHS-615
1140262
-
-
1 1/2
5/8-18
1/4
Fine
RGHS-92
RGHS-92
1140265
-
-
1 1/2
5/8-11
1/4
Fine
RGHS-93
RGHS-93
1140266
-
-
1 1/2
3/4-10
5/16
Fine
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Unique SSV Change Over DN-80 - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Aseptic Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Tangential Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique 7000 Change Over 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Tank Outlet, Spiral Clean Upper Plug, No Spiral Clean Leakage Chamber, 4-In...
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Aseptic Shut-off DN-40 - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Tank Outlet, Spiral Clean Upper Plug, No Spiral Clean Leakage Chamber, DN-6...
Alfa Laval
27.09.2023
WIP-10 - Threaded Index Plunger - Non-Locking
Essentra Components
08.08.2014
WCP-45 - Mounting Blocks & Flange
Essentra Components
08.08.2014
KBP-664 - Plunger Washers
Essentra Components
08.08.2014
RG-5 - Square & Rectangular Grippers - Tapped Blind Hole
Essentra Components
07.08.2014
Tank Outlet, No Spiral Cleaning, No Spiral Clean Leakage Chamber, DN-150 - ...
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Regulating (US) Shut-off 2 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성