피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PFP-106 - Push Fit Spring Plunger - Ball Nose
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Press Fit Spring Plungers
Press Fit Spring Plungers - Ball Nose
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020400/p190220/pfp-106.prj},{NB=PFP-109},{PN=PFP-109},{AMERSID=1139576},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLTYPE=Plastic Ball},{BODYMATERIAL=Plastic},{A=0.315},{B=0.354},{C=0.256},{D=0.335},{E=0.04},{F=0.071},{ENDFORCELBSINITI=1.35},{ENDFORCELBSFINAL=2.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BALLTYPE
Ball Type
ⁿ/ₐ
BODYMATERIAL
Body Material
ⁿ/ₐ
A
A Body Diameter
[인치]
B
B Body Length
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
D
D Outside Diameter
[인치]
E
E Flange Height
[인치]
F
F Exposed Ball Height
[인치]
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
[lbs]
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
[lbs]
PFP-106
PFP-106
1139573
-
-
Plastic Ball
Plastic
0.158
0.197
0.118
0.181
0.04
0.028
0.67
1.57
PFP-107
PFP-107
1139574
-
-
Plastic Ball
Plastic
0.197
0.236
0.157
0.220
0.04
0.039
0.90
1.57
PFP-108
PFP-108
1139575
-
-
Plastic Ball
Plastic
0.236
0.276
0.197
0.256
0.04
0.059
1.35
2.70
PFP-109
PFP-109
1139576
-
-
Plastic Ball
Plastic
0.315
0.354
0.256
0.335
0.04
0.071
1.35
2.70
PFP-100
PFP-100
1104720
-
-
Plastic Ball
Stainless
0.158
0.197
0.118
0.181
0.04
0.032
0.67
1.57
PFP-101
PFP-101
1139570
-
-
Plastic Ball
Stainless
0.197
0.236
0.157
0.220
0.04
0.039
0.90
1.57
PFP-102
PFP-102
1139571
-
-
Plastic Ball
Stainless
0.236
0.276
0.197
0.256
0.04
0.059
1.35
2.70
PFP-103
PFP-103
1139572
-
-
Plastic Ball
Stainless
0.315
0.354
0.256
0.335
0.04
0.071
1.35
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성