TCBS-4-01 - Screw & Lock Support - Locking, Bayonet Nose, Self-Threading Female
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Screw & Lock Supports
Screw & Lock Support - Locking, Bayonet Nose, Self-Threading Female
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12060000/p160249/tcbs-4-01.prj},{NB=TCBS-22.5-01},{PN=TCBS-22.5-01},{AMERSID=1068457},{APACID=-},{EMEAID=1068503},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=1.40625000},{AM=35.7},{B=0.31250000},{BM=7.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
B
B Thread Depth Inch
[인치]
BM
B Thread Depth Metric
[mm]
TCBS-4-01
TCBS-4-01
1068459
-
1068505
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
13/64
5.2
TCBS-6-01
TCBS-6-01
1068461
-
1068507
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
5/16
7.9
TCBS-8-01
TCBS-8-01
1068463
-
1068509
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
5/16
7.9
TCBS-10-01
TCBS-10-01
1068445
-
1068491
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
5/16
7.9
TCBS-12-01
TCBS-12-01
1068447
-
1068493
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
5/16
7.9
TCBS-14-01
TCBS-14-01
1068449
-
1068495
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
5/16
7.9
TCBS-16-01
TCBS-16-01
1068451
-
1068497
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
5/16
7.9
TCBS-18-01
TCBS-18-01
1068453
-
1068499
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/8
28.6
5/16
7.9
TCBS-20-01
TCBS-20-01
1068455
-
1068501
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/4
31.7
5/16
7.9
TCBS-22.5-01
TCBS-22.5-01
1068457
-
1068503
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 13/32
35.7
5/16
7.9
TCBS-4-19
TCBS-4-19
1068460
-
1068506
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/4
6.4
13/64
5.2
TCBS-6-19
TCBS-6-19
1068462
-
1068508
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/8
9.5
5/16
7.9
TCBS-8-19
TCBS-8-19
1068464
-
1068510
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/2
12.7
5/16
7.9
TCBS-10-19
TCBS-10-19
1068446
-
1068492
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/8
15.9
5/16
7.9
TCBS-12-19
TCBS-12-19
1068448
-
1068494
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/4
19.1
5/16
7.9
TCBS-14-19
TCBS-14-19
1068450
-
1068496
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/8
22.2
5/16
7.9
TCBS-16-19
TCBS-16-19
1068452
-
1068498
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1
25.4
5/16
7.9
TCBS-18-19
TCBS-18-19
1068454
-
1068500
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 1/8
28.6
5/16
7.9
TCBS-20-19
TCBS-20-19
1068456
-
1068502
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 1/4
31.7
5/16
7.9
TCBS-22.5-19
TCBS-22.5-19
1068458
-
1068504
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 13/32
35.7
5/16
7.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성