EV257-02 - Up To 80°C PA-T Prevent Explosion Column Level Indicators
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Column Level Indicators
Up To 80°C PA-T Prevent Explosion Column Level Indicators
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/up_to_80/ev257-02_asmtab.prj},{NB=EV257-02000287},{PARTNUMBER=11354},{CNSORDERNO=EV257-02000287},{A=127},{B=M10},{C=23},{D=18},{E=31},{F=161},{H=80},{I=23},{J=17.0},{B1=10.5},{A1=127},{DIM12=0÷100},{DIM13=32÷210},{Q=12},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{TYP=2.000},{PPATH=hcx_asmtpl.prj},{FF=6.000},{AA=2.500},{G=G2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
A(Mounting Hole Distance)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
B1
B’-0.2(Mounting Aperture)
[mm]
A1
(A’±0.2)
[mm]
Q
(Maximum tightening torque)
[Nm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV257-02000284
EV257-02000284
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
12
G1
EV257-02000285
EV257-02000285
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
12
G2
EV257-02000286
EV257-02000286
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
12
G1
EV257-02000287
EV257-02000287
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
12
G2
EV257-02000288
EV257-02000288
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
12
G1
EV257-02000289
EV257-02000289
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
12
G2
EV257-02000290
EV257-02000290
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
10
G1
EV257-02000291
EV257-02000291
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
10
G2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성