EV257-02 - Zinc-plated Steel Screws Column Level Indicators
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Column Level Indicators
Zinc-plated Steel Screws Column Level Indicators
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/zinc-plated_steel_screws_column_level_indicators/ev257-02_asmtab.prj},{NB=EV257-02000276},{PARTNUMBER=11386},{CNSORDERNO=EV257-02000276},{A=127},{B=M12},{C=22},{D=15.0},{E=22},{F=150},{H=80},{I=23},{J=11.5},{B1=12.5},{A1=127.0},{DIM12=0÷100},{DIM13=32÷210},{DIM14=12},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{TYP=2.000},{PPATH=ev257-02_asmtpl.prj},{FF=8.000},{AA=2.000},{G=G2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
A(Mounting Hole Distance)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
B1
B’-0.2(Mounting Aperture)
[mm]
A1
(A’±0.2)
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV257-02000272
EV257-02000272
76
M10
22
15.0
22
99
40
18
11.5
10.5
76.0
G1
EV257-02000275
EV257-02000275
76
M10
22
15.0
22
99
40
18
11.5
10.5
76.0
G2
EV257-02000278
EV257-02000278
76
M10
22
17.5
27
105
40
18
14.5
10.5
76.0
G3
EV257-02000281
EV257-02000281
76
M10
22
17.5
27
105
40
18
14.5
10.5
76.0
G4
EV257-02000273
EV257-02000273
127
M12
22
15.0
22
150
80
23
11.5
12.5
127.0
G1
EV257-02000276
EV257-02000276
127
M12
22
15.0
22
150
80
23
11.5
12.5
127.0
G2
EV257-02000279
EV257-02000279
127
M12
22
17.5
27
156
80
23
14.5
12.5
127.0
G3
EV257-02000282
EV257-02000282
127
M12
22
17.5
27
156
80
23
14.5
12.5
127.0
G4
EV257-02000274
EV257-02000274
254
M12
22
15.0
24
278
203
25
12.5
12.5
254.0
G1
EV257-02000277
EV257-02000277
254
M12
22
15.0
24
278
203
25
12.5
12.5
254.0
G2
EV257-02000280
EV257-02000280
254
M12
22
17.5
29
284
203
25
15.5
12.5
254.0
G3
EV257-02000283
EV257-02000283
254
M12
22
17.5
29
284
203
25
15.5
12.5
254.0
G4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성