카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow connectors, sealing with restraining FKM seal ring
EXMAR
Connectors
Banjo connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/banjo_bodies/xeswv_lr_wd_sr_wd.prj},{NB=XESWV-28LR 1.1 WD 707.2851.850.20},{TYPE=XESWV-28LR 1.1 WD},{MATNR=707.2851.850.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{G=1},{M1=36x2.0},{D=40.0},{L=39.5},{L2=32.0},{L3=60.0},{L4=30.5},{L5=18.0},{SW2=41},{SW3=46},{E=20.0},{KG=776}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XESWV-06LLR 1.8 WD 707.28...
XESWV-06LLR 1.8 WD
707.2851.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
15.0
15.5
10.0
21.0
10.0
8.0
14
15
4.5
36
XESWV-08LLR 1.8 WD 707.28...
XESWV-08LLR 1.8 WD
707.2851.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
15.0
16.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
15
4.5
44
XESWV-06LR 1.8 WD 707.285...
XESWV-06LR 1.8 WD
707.2851.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
15.0
19.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
17
4.5
48
XESWV-06LR 1.4 WD 707.285...
XESWV-06LR 1.4 WD
707.2851.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
19.0
19.0
12.0
30.0
14.0
12.0
19
19
6.0
48
XESWV-08LR 1.4 WD 707.285...
XESWV-08LR 1.4 WD
707.2851.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
19.0
21.5
14.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
76
XESWV-10LR 1.4 WD 707.285...
XESWV-10LR 1.4 WD
707.2851.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
19.0
22.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
81
XESWV-12LR 1.4 WD 707.285...
XESWV-12LR 1.4 WD
707.2851.380.20
L
500
12
1/4
18x1.5
19.0
25.0
18.0
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
129
XESWV-12LR 3.8 WD 707.285...
XESWV-12LR 3.8 WD
707.2851.390.20
L
500
12
3/8
18x1.5
22.0
25.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
27
7.5
130
XESWV-15LR 1.2 WD 707.285...
XESWV-15LR 1.2 WD
707.2851.534.20
L
500
15
1/2
22x1.5
27.0
28.5
21.5
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
237
XESWV-18LR 1.2 WD 707.285...
XESWV-18LR 1.2 WD
707.2851.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
27.0
28.5
21.5
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
251
XESWV-22LR 3.4 WD 707.285...
XESWV-22LR 3.4 WD
707.2851.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
33.0
35.0
27.5
49.0
24.0
16.0
32
41
16.0
395
XESWV-28LR 1.1 WD 707.285...
XESWV-28LR 1.1 WD
707.2851.850.20
L
250
28
1
36x2.0
40.0
39.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
46
20.0
776
XESWV-35LR 5.4 WD 707.285...
XESWV-35LR 5.4 WD
707.2851.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
50.0
46.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
55
26.0
1345
XESWV-42LR 3.2 WD 707.285...
XESWV-42LR 3.2 WD
707.2851.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
56.0
51.5
40.5
84.0
40.5
22.0
55
65
32.0
2088
XESWV-06SR 1.4 WD 707.285...
XESWV-06SR 1.4 WD
707.2851.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
19.0
23.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
68
XESWV-08SR 1.4 WD 707.285...
XESWV-08SR 1.4 WD
707.2851.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
19.0
23.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
81
XESWV-10SR 3.8 WD 707.285...
XESWV-10SR 3.8 WD
707.2851.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
22.0
26.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
27
7.5
136
XESWV-12SR 3.8 WD 707.285...
XESWV-12SR 3.8 WD
707.2851.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
22.0
26.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
27
7.5
142
XESWV-14SR 1.2 WD 707.285...
XESWV-14SR 1.2 WD
707.2851.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
27.0
30.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
246
XESWV-16SR 1.2 WD 707.285...
XESWV-16SR 1.2 WD
707.2851.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
27.0
30.5
22.0
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
245
XESWV-20SR 3.4 WD 707.285...
XESWV-20SR 3.4 WD
707.2851.704.30
S
420
20
3/4
30x2.0
33.0
37.0
26.5
49.0
24.0
16.0
32
41
16.0
405
XESWV-25SR 1.1 WD 707.285...
XESWV-25SR 1.1 WD
707.2851.810.30
S
420
25
1
36x2.0
40.0
43.5
31.5
60.0
30.5
18.0
41
46
20.0
805
XESWV-30SR 5.4 WD 707.285...
XESWV-30SR 5.4 WD
707.2851.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
50.0
50.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
55
26.0
1389
XESWV-38SR 3.2 WD 707.285...
XESWV-38SR 3.2 WD
707.2851.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
55.0
57.5
41.5
84.0
40.5
22.0
55
65
32.0
2264
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성