카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGAV-..SR - Straight female adaptor connectors
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Straight femal adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/straight_connectors_female/xgav_sr.prj},{NB=XGAV-12SR 1.2 706.1201.400.30},{TYPE=XGAV-12SR 1.2},{MATNR=706.1201.400.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=12},{G=1/2},{M1=20x1.5},{L=38.0},{L2=30.5},{L3=20.0},{SW2=27},{E=8.0},{KG=84}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGAV-06SR 1.8 706.1201.10...
XGAV-06SR 1.8
706.1201.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
28.0
21.0
11.0
17
4.0
32
XGAV-06SR 1.4 706.1201.11...
XGAV-06SR 1.4
706.1201.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
33.0
26.0
16.0
19
4.0
42
XGAV-08SR 1.4 706.1201.17...
XGAV-08SR 1.4
706.1201.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
33.0
26.0
16.0
19
5.0
44
XGAV-10SR 1.4 706.1201.27...
XGAV-10SR 1.4
706.1201.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
34.0
26.5
16.0
22
7.0
80
XGAV-10SR 3.8 706.1201.28...
XGAV-10SR 3.8
706.1201.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
34.0
26.5
16.0
24
7.0
70
XGAV-12SR 1.4 706.1201.38...
XGAV-12SR 1.4
706.1201.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
34.5
27.0
16.0
22
8.0
70
XGAV-12SR 3.8 706.1201.39...
XGAV-12SR 3.8
706.1201.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
34.0
26.5
16.0
24
8.0
72
XGAV-12SR 1.2 706.1201.40...
XGAV-12SR 1.2
706.1201.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
38.0
30.5
20.0
27
8.0
84
XGAV-14SR 1.2 706.1201.50...
XGAV-14SR 1.2
706.1201.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
40.0
32.0
20.0
27
10.0
94
XGAV-16SR 1.2 706.1201.56...
XGAV-16SR 1.2
706.1201.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
40.0
31.5
20.0
27
12.0
96
XGAV-20SR 3.8 706.1201.70...
XGAV-20SR 3.8
706.1201.703.30
S
420
20
3/8
30x2.0
38.0
27.5
16.0
32
14.0
134
XGAV-20SR 1.2 706.1201.70...
XGAV-20SR 1.2
706.1201.706.30
S
420
20
1/2
30x2.0
45.0
34.5
20.0
32
16.0
154
XGAV-20SR 3.4 706.1201.70...
XGAV-20SR 3.4
706.1201.708.30
S
420
20
3/4
30x2.0
45.0
34.5
22.0
36
16.0
194
XGAV-25SR 1.1 706.1201.81...
XGAV-25SR 1.1
706.1201.810.30
S
420
25
1
36x2.0
49.5
37.5
24.0
41
20.0
245
XGAV-30SR 5.4 706.1201.90...
XGAV-30SR 5.4
706.1201.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
55.5
42.0
28.0
55
25.0
514
XGAV-38SR 3.2 706.1201.95...
XGAV-38SR 3.2
706.1201.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
59.5
43.5
30.0
60
32.0
617
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성