카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-LEV-..L-NPT/S-NPT - Male adaptor L fittings NPT
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor L fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_male_stud_tee-stud_barrels/nc_lev_l_npt_s_npt.prj},{NB=NC-LEV-22LNPT 3.4 718.3755.768.20},{TYPE=NC-LEV-22LNPT 3.4},{MATNR=718.3755.768.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{DI=18},{DGEWINDE=18},{NPT=3/4},{M1=30x2.0},{L1=47.0},{L2=27.5},{L3=42.0},{SW1=36},{SW2=27},{E=18.0},{KG=347},{V=2},{X2=0.7},{V2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-LEV-08LNPT 1.4 718.375...
NC-LEV-08LNPT 1.4
718.3755.170.20
L
400
8
1/4
14x1.5
30.0
14.0
26.0
17
12
6.0
77
NC-LEV-15LNPT 1.2 718.375...
NC-LEV-15LNPT 1.2
718.3755.534.20
L
250
15
1/2
22x1.5
38.0
21.0
34.0
27
19
12.0
191
NC-LEV-22LNPT 3.4 718.375...
NC-LEV-22LNPT 3.4
718.3755.768.20
L
160
22
3/4
30x2.0
47.0
27.5
42.0
36
27
18.0
347
NC-LEV-06SNPT 1.4 718.375...
NC-LEV-06SNPT 1.4
718.3755.110.30
S
500
6
1/4
14x1.5
32.0
16.0
26.0
17
12
4.0
103
NC-LEV-08SNPT 1.4 718.375...
NC-LEV-08SNPT 1.4
718.3755.170.30
S
500
8
1/4
16x1.5
33.0
17.0
27.0
19
14
5.0
133
NC-LEV-16SNPT 1.2 718.375...
NC-LEV-16SNPT 1.2
718.3755.566.30
S
200
16
1/2
24x1.5
46.0
24.5
32.0
30
24
12.0
320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성