카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VKOR-..L - Straight reducing unions with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/vkor_l.prj},{NB=VKOR-18/12L 708.1074.580.21},{TYPE=VKOR-18/12L},{MATNR=708.1074.580.21},{SERIE=L},{PN=315},{D1=18},{D2=12},{M1=26x1.5},{M2=18x1.5},{L1=38.5},{L2=38.5},{SW1=32},{SW2=22},{E1=8.0},{E2=8.0},{KG=132},{XL0=36},{X1=18.5},{X2=17.0},{XX1=24.0},{XX2=16.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Gesmtlänge
[mm]
L2
Einbaulänge virtuell
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flat
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diamter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XL0
Length
[mm]
VKOR-10/08L 708.1074.190....
VKOR-10/08L
708.1074.190.21
L
315
10
8
16x1.5
14x1.5
36.5
35.0
19
17
6.0
4.0
52
32
VKOR-12/06L 708.1074.215....
VKOR-12/06L
708.1074.215.21
L
315
12
6
18x1.5
12x1.5
36.5
34.5
22
14
3.0
3.0
56
33
VKOR-12/08L 708.1074.225....
VKOR-12/08L
708.1074.225.21
L
315
12
8
18x1.5
14x1.5
36.5
33.0
22
17
3.0
3.0
66
33
VKOR-15/10L 708.1074.410....
VKOR-15/10L
708.1074.410.21
L
315
15
10
22x1.5
16x1.5
43.0
40.0
27
19
10.0
6.0
101
38
VKOR-18/10L 708.1074.575....
VKOR-18/10L
708.1074.575.21
L
315
18
10
26x1.5
16x1.5
39.0
38.5
32
19
6.0
6.0
125
36
VKOR-18/12L 708.1074.580....
VKOR-18/12L
708.1074.580.21
L
315
18
12
26x1.5
18x1.5
38.5
38.5
32
22
8.0
8.0
132
36
VKOR-18/15L 708.1074.610....
VKOR-18/15L
708.1074.610.21
L
315
18
15
26x1.5
22x1.5
41.5
40.0
32
27
10.0
10.0
175
38
VKOR-22/12L 708.1074.730....
VKOR-22/12L
708.1074.730.21
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
45.5
40.5
36
22
13.0
8.0
182
42
VKOR-22/15L 708.1074.745....
VKOR-22/15L
708.1074.745.21
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
48.5
44.5
36
27
13.0
10.0
215
42
VKOR-22/18L 708.1074.755....
VKOR-22/18L
708.1074.755.21
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
46.5
45.0
36
32
13.0
13.0
228
42
VKOR-28/18L 708.1074.870....
VKOR-28/18L
708.1074.870.21
L
160
28
18
36x2.0
26x1.5
51.5
49.0
46
32
13.0
13.0
298
46
VKOR-28/22L 708.1074.900....
VKOR-28/22L
708.1074.900.21
L
160
28
22
36x2.0
30x2.0
54.0
49.0
46
36
17.0
17.0
309
46
VKOR-35/28L 708.1074.949....
VKOR-35/28L
708.1074.949.21
L
160
35
28
45x2.0
36x2.0
57.5
52.5
50
46
22.0
22.0
415
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성