카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
KR-..S - Reducing taper standpipe fittings
EXMAR
Tube fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/reducing_fittings/kr_s.prj},{NB=KR-25/06S 708.1820.788.30},{TYPE=KR-25/06S},{MATNR=708.1820.788.30},{SERIE=S},{PN=420},{D1=25},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=14x1.5},{L1=61},{L2=46.0},{SW1=46},{SW2=27},{SW3=17},{E=5.0},{KG=350},{X1=0.5},{X2=0.400},{X3=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
KR-08/06S 708.1820.140.30
KR-08/06S
708.1820.140.30
S
800
8
6
16x1.5
14x1.5
46
31.5
19
14
17
4.3
68
KR-10/06S 708.1820.175.30
KR-10/06S
708.1820.175.30
S
800
10
6
18x1.5
14x1.5
48
33.5
22
14
17
4.0
80
KR-10/08S 708.1820.190.30
KR-10/08S
708.1820.190.30
S
800
10
8
18x1.5
16x1.5
49
34.0
22
17
19
6.0
85
KR-12/06S 708.1820.215.30
KR-12/06S
708.1820.215.30
S
630
12
6
20x1.5
14x1.5
48
33.0
24
14
17
4.0
90
KR-12/08S 708.1820.225.30
KR-12/08S
708.1820.225.30
S
630
12
8
20x1.5
16x1.5
48
33.5
24
17
19
5.0
98
KR-12/10S 708.1820.240.30
KR-12/10S
708.1820.240.30
S
630
12
10
20x1.5
18x1.5
50
33.0
24
19
22
7.0
100
KR-14/06S 708.1820.296.30
KR-14/06S
708.1820.296.30
S
630
14
6
22x1.5
14x1.5
50
35.0
27
17
17
4.0
105
KR-14/08S 708.1820.300.30
KR-14/08S
708.1820.300.30
S
630
14
8
22x1.5
16x1.5
50
35.0
27
17
19
5.0
110
KR-14/10S 708.1820.320.30
KR-14/10S
708.1820.320.30
S
630
14
10
22x1.5
18x1.5
51
34.5
27
19
22
7.0
125
KR-14/12S 708.1820.340.30
KR-14/12S
708.1820.340.30
S
630
14
12
22x1.5
20x1.5
52
35.5
27
22
24
9.0
130
KR-16/06S 708.1820.466.30
KR-16/06S
708.1820.466.30
S
630
16
6
24x1.5
14x1.5
51
36.0
30
17
17
4.0
135
KR-16/08S 708.1820.468.30
KR-16/08S
708.1820.468.30
S
630
16
8
24x1.5
16x1.5
51
36.0
30
17
19
5.0
140
KR-16/10S 708.1820.470.30
KR-16/10S
708.1820.470.30
S
630
16
10
24x1.5
18x1.5
52
35.5
30
19
22
7.0
145
KR-16/12S 708.1820.480.30
KR-16/12S
708.1820.480.30
S
630
16
12
24x1.5
20x1.5
53
36.5
30
22
24
8.0
150
KR-16/14S 708.1820.500.30
KR-16/14S
708.1820.500.30
S
630
16
14
24x1.5
22x1.5
57
39.0
30
24
27
10.5
169
KR-20/06S 708.1820.650.30
KR-20/06S
708.1820.650.30
S
420
20
6
30x2.0
14x1.5
57
42.0
36
22
17
4.0
195
KR-20/08S 708.1820.655.30
KR-20/08S
708.1820.655.30
S
420
20
8
30x2.0
16x1.5
57
42.0
36
22
19
5.0
203
KR-20/10S 708.1820.660.30
KR-20/10S
708.1820.660.30
S
420
20
10
30x2.0
18x1.5
58
41.5
36
22
22
7.0
220
KR-20/12S 708.1820.665.30
KR-20/12S
708.1820.665.30
S
420
20
12
30x2.0
20x1.5
58
41.5
36
22
24
8.0
240
KR-20/14S 708.1820.675.30
KR-20/14S
708.1820.675.30
S
420
20
14
30x2.0
22x1.5
62
44.0
36
24
27
10.0
250
KR-20/16S 708.1820.685.30
KR-20/16S
708.1820.685.30
S
420
20
16
30x2.0
24x1.5
62
43.5
36
27
30
12.0
265
KR-25/06S 708.1820.788.30
KR-25/06S
708.1820.788.30
S
420
25
6
36x2.0
14x1.5
61
46.0
46
27
17
5.0
350
KR-25/08S 708.1820.787.30
KR-25/08S
708.1820.787.30
S
420
25
8
36x2.0
16x1.5
61
46.0
46
27
19
4.0
360
KR-25/10S 708.1820.789.30
KR-25/10S
708.1820.789.30
S
420
25
10
36x2.0
18x1.5
62
45.5
46
27
22
7.0
430
KR-25/12S 708.1820.791.30
KR-25/12S
708.1820.791.30
S
420
25
12
36x2.0
20x1.5
62
45.5
46
27
24
10.0
384
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성