Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 15237 TS - Cupped washers
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_15237_ts.prj},{NB=Tellerscheibe DIN 15237 9.5 51506.080.001(High)},{CNSORDERNO=51506.080.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=10},{FABNETWEIGHT=8.800},{D2=9.5},{D4=32},{R2=28},{F=1.5},{H=5.5},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 15237},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Seating screw washer},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492294173},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=23-11-06-90},{UNSPSC=31161800},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=M8x},{FAB_GEO=d=M8;d2=9.5;d3=;d4=32;h ?=5.7;Length (L)=;P=},{FAB_ARTICLENUMBER=51506.080.001},{D1=M8},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
Cupped washer DIN 15237 9...
51506.080.001
M8
Fabory
DIN 15237
Seating screw washer
Stainless steel
A2
0.00880
Y
8715492294173
73182100
23-11-06-90
31161800
EC000098
10
Cupped washer DIN 15237 9...
55506.080.001
M8
Fabory
DIN 15237
Seating screw washer
Stainless steel
A4
0.00880
Y
8715492347152
73182100
23-11-06-90
31161800
EC000098
10
Cupped washer DIN 15237 1...
51506.100.001
M10
Fabory
DIN 15237
Seating screw washer
Stainless steel
A2
0.01830
Y
8715492294180
73182100
23-11-06-90
31161800
EC000098
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성