카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STEEL BLIND RIVET STUD - HEXAGONAL SHANK - STEEL BLIND RIVET STUD - HEXAGONAL SHANK
FAR
BLIND RIVET NUTS
BLIND RIVET STUD
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/brn/em.prj},{NB=65406103},{CODE=65406103},{DESC=INS.ACC M6EM CORTO},{MAT=Steel},{DD=M6x1},{A=7.65},{B=13},{D=8.9},{H=8},{S=1.5},{L=12.1},{LE=29.5},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3},{PDF=EM.pdf},{NDM=6},{PITCH=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Thread
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
LE
Le
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
65405103
65405103
INS.ACC M5EM SHORT
Steel
M5x0,8
10
6.9
10.0
27.0
0.5
3
65405303
65405303
INS.ACC M5EM LONG
Steel
M5x0,8
10
6.9
10.0
37.0
0.5
3
65406103
65406103
INS.ACC M6EM SHORT
Steel
M6x1
13
8.9
12.1
29.5
0.5
3
65406303
65406303
INS.ACC M6EM LONG
Steel
M6x1
13
8.9
12.1
39.5
0.5
3
65408103
65408103
INS.ACC M8EM SHORT
Steel
M8x1,25
16
10.9
13.6
35.0
0.5
3
65408303
65408303
INS.ACC M8EM LONG
Steel
M8x1,25
16
10.9
13.6
40.0
0.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성