카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTS-ALL - ALUMINUM THREADED INSERTS COUNTERSUNK HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/fts_all.prj},{NB=60305301(1-0)},{CODE=60305301},{DESC=INS.ALL M5FTS LONG SF},{MAT=Aluminum},{DD=M5x0,8},{A=5.70},{B=10},{C=0},{D=6.9},{H=8.5},{L=15.0},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.55},{VERSION=1},{SPMIN=3.8},{SPMAX=6.0},{SP=0.0},{PDF=FTS.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{SI=0.30},{CL=0.23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
60304101
60304101
INS.ALL M4FTS SHORT
Aluminum
M4x0,7
9
5.9
11.0
0.0
1.5
3.5
60304301
60304301
INS.ALL M4FTS LONG
Aluminum
M4x0,7
9
5.9
13.0
0.0
3.5
5.0
60305101
60305101
INS.ALL M5FTS SHORT
Aluminum
M5x0,8
10
6.9
13.0
0.0
1.5
3.8
60305301
60305301
INS.ALL M5FTS LONG
Aluminum
M5x0,8
10
6.9
15.0
0.0
3.8
6.0
60306101
60306101
INS.ALL M6FTS SHORT
Aluminum
M6x1
12
8.9
15.0
0.0
1.5
3.8
60306301
60306301
INS.ALL M6FTS LONG
Aluminum
M6x1
12
8.9
17.0
0.0
3.8
6.0
60308101
60308101
INS.ALL M8FTS SHORT
Aluminum
M8x1,25
14
10.9
16.5
0.0
1.5
3.8
60308301
60308301
INS.ALL M8FTS LONG
Aluminum
M8x1,25
14
10.9
19.0
0.0
3.8
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성