카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTT-L - STEEL THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftt_l.prj},{NB=60210301(1-0)},{CODE=60210301},{DESC=INS.STEEL M10FTT LONG E.12 SF},{MAT=Steel},{DD=M10x1,5},{A=10.26},{B=16},{C=0},{D=11.9},{H=11.5},{L=22.0},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.7},{SPMIN=3.5},{SPMAX=6.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTT.pdf},{NDM=10},{PITCH=1.50},{DFC=0.2},{SI=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
60203101
60203101
INS.STEEL M3FTT SHORT SF
Steel
M3x0,5
7
4.9
9.0
0.0
0.3
1.8
60203301
60203301
INS.STEEL M3FTT LONG SF
Steel
M3x0,5
7
4.9
10.5
0.0
1.8
3.0
60210101
60210101
INS.STEEL M10FTT SHORT E....
Steel
M10x1,5
16
11.9
19.0
0.0
1.0
3.5
60210301
60210301
INS.STEEL M10FTT LONG E.1...
Steel
M10x1,5
16
11.9
22.0
0.0
3.5
6.0
60212101
60212101
INS.STEEL M12FTT SHORT E....
Steel
M12x1,75
20
14.9
22.0
0.0
1.0
3.5
60212301
60212301
INS.STEEL M12FTT LONG E.1...
Steel
M12x1,75
20
14.9
25.0
0.0
3.5
6.0
60212601
60212601
INS.STEEL M12FTT SHORT E....
Steel
M12x1,75
23
15.9
27.0
0.0
1.0
4.0
60212701
60212701
INS.STEEL M12FTT LONG E.1...
Steel
M12x1,75
23
15.9
30.0
0.0
4.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성