카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - COPPERNICKEL RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/copp_riv.prj},{NB=536401203(1-0)},{CODE=536401203},{DESC=RIV.Cu-Ni 4X12 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Cu-Ni},{NM=Stainless steel (A2)},{RH=Round},{Z=50},{DD=4.0},{D=8.0},{L=12},{K=1.3},{C=2.4},{VERSION=1},{SSMIN=7.5},{SSMAX=8.5},{SS=0.0},{F=4.1},{A=3.75},{P=3.35},{Q=3.65},{SM=0.3},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
536320703
536320703
RIV.Cu-Ni 3,2X7 SCAT FAR
standard
3.2x7
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.0
0.5
4.0
536320903
536320903
RIV.Cu-Ni 3,2X9 SCAT FAR
standard
3.2x9
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.0
4.0
6.0
536321103
536321103
RIV.Cu-Ni 3,2X11 SCAT FAR
standard
3.2x11
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
6.5
2.0
6.0
8.0
536400703
536400703
RIV.Cu-Ni 4X7 SCAT FAR
standard
4x7
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
0.5
3.5
536400903
536400903
RIV.Cu-Ni 4X9 SCAT FAR
standard
4x9
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
3.5
5.5
536401103
536401103
RIV.Cu-Ni 4X11 SCAT FAR
standard
4x11
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
5.5
7.5
536401203
536401203
RIV.Cu-Ni 4X12 SCAT FAR
standard
4x12
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
7.5
8.5
536401403
536401403
RIV.Cu-Ni 4X14 SCAT FAR
standard
4x14
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
8.5
10.5
536401603
536401603
RIV.Cu-Ni 4X16 SCAT FAR
standard
4x16
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.4
10.5
12.5
536480803
536480803
RIV.Cu-Ni 4,8X8 SCAT FAR
standard
4.8x8
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.0
1.5
4.0
536481003
536481003
RIV.Cu-Ni 4,8X10 SCAT FAR
standard
4.8x10
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.0
4.0
6.0
536481203
536481203
RIV.Cu-Ni 4,8X12 SCAT FAR
standard
4.8x12
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.0
6.0
8.0
536481403
536481403
RIV.Cu-Ni 4,8X14 SCAT FAR
standard
4.8x14
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.0
8.0
10.0
536481603
536481603
RIV.Cu-Ni 4,8X16 SCAT FAR
standard
4.8x16
Cu-Ni
Stainless steel (A2)
Round
9.0
3.0
10.0
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성