피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Roll-in T-slot Nut 17.0 x 9.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
Fasten
T-slot Nuts
Slot 8
Self-aligning
Powered by
CAD모델 선택
{fath/fasten/t_slot_nuts/slot_8/self_aligning/t_slot_8_17x96.prj},{NB=096064(high)},{PARTNR=096064},{P=I-Profile},{S=M4},{MAT=Steel},{WEIGHT=19.0},{CTN=73181692},{ID=102498},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{NDM=4.0},{VAR=1},{EAN=4066061018244},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
P
Profile
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
096064(high)
096064
I-Profile
M4
Steel
19.0
73181692
102498
4066061018244
096065(high)
096065
I-Profile
M5
Steel
18.5
73181900
102499
4066061018251
096066(high)
096066
I-Profile
M6
Steel
18.0
73181900
102500
4066061018268
096068(high)
096068
I-Profile
M8
Steel
17.0
73181900
102502
4066061018275
096066E(high)
096066E
I-Profile
M6
Stainless Steel
18.0
73181900
114479
4066061044816
096068E(high)
096068E
I-Profile
M8
Stainless Steel
17.0
73181900
114478
4066061044809
096060.1500(high)
096060.1500
I-Profile
1500 mm
Rod, Steel
1344.0
72166900
108632
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성