LLD - Light duty spring
PROPLASTICA
ISO springs
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/die_springs/light_duty_spring_lld.prj},{NB=LLD25139},{D1=25.0},{D1T=25},{D2=12.5},{L=139},{LT=139},{LOAD=15.3},{LOAD25=531.7},{DEFLECTION25=34.8},{LOAD30=638.0},{DEFLECTION30=41.7},{LOAD35=744.3},{DEFLECTION35=48.7},{LOADMAX=856.8},{DEFLECTIONMAX=56.0},{MATERIAL=Chromium steel},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Rod diameter
[mm]
L
Free length
[mm]
LOAD
Load at 1 mm deflection
[N]
LOAD25
Load - for long life (25% of free length)
[N]
DEFLECTION25
Deflection - for long life (25% of free length)
[mm]
LOAD30
Load - for normal life (30% of free length)
[N]
DEFLECTION30
Deflection - for normal life (30% of free length)
[mm]
LOAD35
Load - max operating deflection (35% of free length)
[N]
DEFLECTION35
Deflection - max operating deflection (35% of free length)
[mm]
LOADMAX
Load - max deflection
[N]
DEFLECTIONMAX
Deflection - max deflection
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
LLD10025
10.0
5.0
25
10.0
62.5
6.3
75.0
7.5
87.5
8.8
103.0
10.3
Chromium steel
7850
LLD10032
10.0
5.0
32
8.5
68.0
8.0
81.6
9.6
95.2
11.2
111.4
13.1
Chromium steel
7850
LLD10038
10.0
5.0
38
6.8
64.6
9.5
77.5
11.4
90.4
13.3
106.1
15.6
Chromium steel
7850
LLD10044
10.0
5.0
44
6.0
66.0
11.0
79.2
13.2
92.4
15.4
108.0
18.0
Chromium steel
7850
LLD10051
10.0
5.0
51
5.0
63.8
12.8
76.5
15.3
89.3
17.9
104.5
20.9
Chromium steel
7850
LLD10064
10.0
5.0
64
4.3
68.8
16.0
82.6
19.2
96.3
22.4
111.8
26.0
Chromium steel
7850
LLD10076
10.0
5.0
76
3.2
60.8
19.0
73.0
22.8
85.1
26.6
99.8
31.2
Chromium steel
7850
LLD10305
10.0
5.0
305
1.1
83.9
76.3
100.7
91.5
117.4
106.8
137.5
125.0
Chromium steel
7850
LLD13025
12.5
6.3
25
17.9
111.9
6.3
134.3
7.5
156.6
8.8
184.4
10.3
Chromium steel
7850
LLD13032
12.5
6.3
32
16.4
131.2
8.0
157.4
9.6
183.7
11.2
214.8
13.1
Chromium steel
7850
LLD13038
12.5
6.3
38
13.6
129.2
9.5
155.0
11.4
180.9
13.3
212.2
15.6
Chromium steel
7850
LLD13044
12.5
6.3
44
12.1
133.1
11.0
159.7
13.2
186.3
15.4
217.8
18.0
Chromium steel
7850
LLD13051
12.5
6.3
51
11.4
145.4
12.8
174.4
15.3
203.5
17.9
238.3
20.9
Chromium steel
7850
LLD13064
12.5
6.3
64
9.3
148.8
16.0
178.6
19.2
208.3
22.4
244.6
26.3
Chromium steel
7850
LLD13076
12.5
6.3
76
7.1
134.9
19.0
161.9
22.8
188.9
26.6
221.5
31.2
Chromium steel
7850
LLD13089
12.5
6.3
89
5.4
120.2
22.3
144.2
26.7
168.2
31.2
197.1
36.5
Chromium steel
7850
LLD13305
12.5
6.3
305
1.4
106.8
76.3
128.1
91.5
149.5
106.8
175.0
125.0
Chromium steel
7850
LLD16025
16.0
8.0
25
23.4
146.3
6.3
175.5
7.5
204.8
8.8
241.0
10.3
Chromium steel
7850
LLD16032
16.0
8.0
32
22.9
183.2
8.0
219.8
9.6
256.5
11.2
300.0
13.1
Chromium steel
7850
LLD16038
16.0
8.0
38
19.3
183.4
9.5
220.0
11.4
256.7
13.3
301.1
15.6
Chromium steel
7850
LLD16044
16.0
8.0
44
17.1
188.1
11.0
225.7
13.2
263.3
15.4
307.8
18.0
Chromium steel
7850
LLD16051
16.0
8.0
51
15.7
200.2
12.8
240.2
15.3
280.2
17.9
328.1
20.9
Chromium steel
7850
LLD16064
16.0
8.0
64
10.7
171.2
16.0
205.4
19.2
239.7
22.4
281.4
26.3
Chromium steel
7850
LLD16076
16.0
8.0
76
10.0
190.0
19.0
228.0
22.8
266.0
26.6
312.0
31.2
Chromium steel
7850
LLD16089
16.0
8.0
89
8.6
191.4
22.3
229.6
26.7
267.9
31.2
313.9
36.5
Chromium steel
7850
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성