PKA05 - Riser
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_05_asmtab.prj},{NB=PKA 05-446*496*66/1730},{SYMBOL=PKA 05},{MBN=446x496},{FORMB=446},{FORML=496},{MATERIAL=1.1730},{H=66},{HTXT=[66,76,86,96,116,136,156]},{MATERIALX='1.1730','1.2085'},{B=446},{L=496},{L1=424.000},{L2=330.000},{B1=374.000},{B2=322.000},{D1=42.000},{D2=18.000},{M=10},{DENSITY=7850},{Z=2},{PPATH=pka_05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
B2
Distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
Diameter
[mm]
MD
Holes distance
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Riser PKA 05-96x96x36/173...
PKA 05
96
96
96
96
74.000
24.000
74.000
52.000
14.000
9.000
0
0
7850
Riser PKA 05-96x126x36/17...
PKA 05
96
126
96
126
104.000
54.000
74.000
52.000
14.000
9.000
0
0
7850
Riser PKA 05-126x126x36/1...
PKA 05
126
126
126
126
104.000
54.000
104.000
82.000
14.000
9.000
0
0
7850
Riser PKA 05-126x156x36/1...
PKA 05
126
156
126
156
124.000
60.000
94.000
68.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-156x156x36/1...
PKA 05
156
156
156
156
124.000
60.000
124.000
98.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-156x196x46/1...
PKA 05
156
196
156
196
164.000
100.000
124.000
98.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-156x246x46/1...
PKA 05
156
246
156
246
214.000
150.000
124.000
98.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-156x296x46/1...
PKA 05
156
296
156
296
264.000
200.000
124.000
98.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-156x346x46/1...
PKA 05
156
346
156
346
314.000
250.000
124.000
98.000
20.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-196x196x46/1...
PKA 05
196
196
196
196
156.000
86.000
156.000
124.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-196x246x46/1...
PKA 05
196
246
196
246
206.000
136.000
156.000
124.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-196x296x46/1...
PKA 05
196
296
196
296
256.000
186.000
156.000
124.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-196x346x56/1...
PKA 05
196
346
196
346
298.000
220.000
148.000
108.000
30.000
14.000
10
173
7850
Riser PKA 05-196x396x56/1...
PKA 05
196
396
196
396
348.000
270.000
148.000
108.000
30.000
14.000
10
198
7850
Riser PKA 05-196x446x56/1...
PKA 05
196
446
196
446
398.000
320.000
148.000
108.000
30.000
14.000
10
223
7850
Riser PKA 05-196x496x56/1...
PKA 05
196
496
196
496
448.000
370.000
148.000
108.000
30.000
14.000
10
248
7850
Riser PKA 05-216x246x46/1...
PKA 05
216
246
216
246
206.000
136.000
176.000
144.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-216x296x46/1...
PKA 05
216
296
216
296
256.000
186.000
176.000
144.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-246x246x46/1...
PKA 05
246
246
246
246
206.000
136.000
206.000
174.000
26.000
11.000
0
0
7850
Riser PKA 05-246x296x56/1...
PKA 05
246
296
246
296
248.000
170.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
148
7850
Riser PKA 05-246x346x56/1...
PKA 05
246
346
246
346
298.000
220.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
173
7850
Riser PKA 05-246x396x56/1...
PKA 05
246
396
246
396
348.000
270.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
198
7850
Riser PKA 05-246x446x56/1...
PKA 05
246
446
246
446
398.000
320.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
223
7850
Riser PKA 05-246x496x56/1...
PKA 05
246
496
246
496
448.000
370.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
248
7850
Riser PKA 05-246x546x56/1...
PKA 05
246
546
246
546
498.000
420.000
198.000
158.000
30.000
14.000
10
273
7850
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성