TZW - Sprue puller bushing
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/sprue_puller_bushing_tzw.prj},{NB=TZW-1222},{D2=12},{D3=4.5},{D=16},{D1=4},{T=7.0},{L=22},{LT=22,27,36,46,56},{MATERIAL=1.2210},{DENSITY=7850},{HARDNESS=56±2},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Distance
[mm]
L1
Length
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
HARDNESS
Hardness
[HRC]
Sprue puller bushing TZW-...
12
4.5
16
4
7.0
18.000
1.2210
7850
56±2
Sprue puller bushing TZW-...
18
6.5
22
6
7.0
22.000
1.2210
7850
56±2
Sprue puller bushing TZW-...
24
8.5
28
8
9.5
28.000
1.2210
7850
56±2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성