magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AEVULQ - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
AEVULQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/aevulq/aevulq_ass.prj},{NB=157081 AEVULQ-20-20-A-P-A---(0)},{TNR=157081},{TYP=AEVULQ},{INFO=2025-06-30},{KDM=20},{HUBL=standard},{HUB=20},{HUBW=20},{HUBST=0},{AUSF=A-P-A},{S2=0.000},{BR=86.000},{GEW=2.000},{S11=0.000},{BG=18.500},{D1=6.000},{E=36.000},{EE=M5},{H=1.500},{L21=38.000},{L3=4.000},{L4=18.000},{PL=8.000},{RT=M5},{T2=4.000},{TG=22.300},{AF=12.000},{AM=22.000},{B1=9.000},{D8=0.000},{D9=3.800},{KF=M5},{KK=M10x1.25},{T4=2.000},{WH=4.500},{ZJ1=42.500},{ZM1=47.000},{S1=9.000},{PPATH=templates/aevulq_sbl.prj},{EOLDATE=30.06.2025},{GTIN=4052568123079}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 6. 30.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B1
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
ⁿ/ₐ
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
157027 AEVULQ-16-5-P-A
157027
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
0.097
4052568122584
157028 AEVULQ-16-10-P-A
157028
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
0.104
4052568122591
157029 AEVULQ-16-15-P-A
157029
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
0.112
4052568122607
157030 AEVULQ-16-20-P-A
157030
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
0.119
4052568122614
157031 AEVULQ-16-25-P-A
157031
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
0.127
4052568122621
157032 AEVULQ-20-5-P-A
157032
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
0.161
4052568122638
157033 AEVULQ-20-10-P-A
157033
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
0.172
4052568122645
157034 AEVULQ-20-15-P-A
157034
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
0.183
4052568122652
157035 AEVULQ-20-20-P-A
157035
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
0.195
4052568122669
157036 AEVULQ-20-25-P-A
157036
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
0.206
4052568122676
157037 AEVULQ-25-5-P-A
157037
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
0.194
4052568122683
157038 AEVULQ-25-10-P-A
157038
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
0.208
4052568122690
157039 AEVULQ-25-15-P-A
157039
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
0.222
4052568122706
157040 AEVULQ-25-20-P-A
157040
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
59.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
65.000
90.500
0.236
4052568122713
157041 AEVULQ-25-25-P-A
157041
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
64.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
70.000
100.500
0.250
4052568122720
157042 AEVULQ-32-5-P-A
157042
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
49.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
55.500
66.500
0.320
4052568122737
157043 AEVULQ-32-10-P-A
157043
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
54.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
60.500
76.500
0.340
4052568122744
157044 AEVULQ-32-15-P-A
157044
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
59.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
65.500
86.500
0.360
4052568122751
157045 AEVULQ-32-20-P-A
157045
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
64.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
70.500
96.500
0.380
4052568122768
157046 AEVULQ-32-25-P-A
157046
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
69.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
75.500
106.500
0.400
4052568122775
157047 AEVULQ-40-5-P-A
157047
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
50.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
57.000
68.500
0.463
4052568122782
157048 AEVULQ-40-10-P-A
157048
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
55.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
62.000
78.500
0.492
4052568122799
157049 AEVULQ-40-15-P-A
157049
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
60.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
67.000
88.500
0.521
4052568122805
157050 AEVULQ-40-20-P-A
157050
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
65.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
72.000
98.500
0.551
4052568122812
157051 AEVULQ-40-25-P-A
157051
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
70.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
77.000
108.500
0.581
4052568122829
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성