magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
BUB-HGPD - 그립퍼 Jaw 공백
Festo
제품 (A - Z)
B
BUB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/b/bub/bub_hgpd_asmtab.prj},{NB=1180950 BUB-HGPD-35},{TNR=1180950},{TYP=BUB-HGPD-35},{B1=29.000},{B2=23.000},{B3=0.000},{D1=10.400},{D2=6.400},{D3=9.000},{D4=0.000},{D5=3.000},{H1=92.500},{H2=7.500},{H3=12.000},{H4=59.000},{L1=52.500},{L2=6.000},{L3=12.000},{L6=98.000},{T1=6.200},{T2=2.100},{T3=0.000},{T4=5.000},{VERS=6.000},{PPATH=assemblies/bub_hgpd_asmtpl.prj},{GTIN=4052568228088}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
1180947 BUB-HGPD-16
1180947
BUB-HGPD-16
12.000
8.500
5.000
4.600
2.600
0.000
2.000
3.000
37.300
8.000
5.000
20.000
32.500
3.500
7.000
2.500
0.000
2.100
4.000
4052568105174
1180948 BUB-HGPD-20
1180948
BUB-HGPD-20
14.000
8.500
0.000
5.900
3.200
5.000
0.000
3.000
59.000
8.000
7.000
35.000
35.500
3.000
10.000
3.100
1.300
0.000
5.000
4052568105181
1180949 BUB-HGPD-25
1180949
BUB-HGPD-25
20.000
14.000
0.000
7.400
4.300
7.000
0.000
3.000
76.000
4.500
10.000
49.500
44.500
4.500
12.000
4.200
1.600
0.000
5.000
4052568228071
1180950 BUB-HGPD-35
1180950
BUB-HGPD-35
29.000
23.000
0.000
10.400
6.400
9.000
0.000
3.000
92.500
7.500
12.000
59.000
52.500
6.000
12.000
6.200
2.100
0.000
5.000
4052568228088
1180951 BUB-HGPD-40
1180951
BUB-HGPD-40
32.000
26.000
0.000
10.400
6.400
9.000
0.000
3.000
110.000
6.000
15.000
73.500
62.500
6.000
12.000
6.200
2.100
0.000
5.000
4052568228095
1180952 BUB-HGPD-50
1180952
BUB-HGPD-50
35.000
26.000
0.000
10.400
6.400
12.000
0.000
3.000
144.000
11.000
18.000
99.000
78.000
10.000
15.000
6.200
2.600
0.000
5.000
4052568228101
1180953 BUB-HGPD-63
1180953
BUB-HGPD-63
40.000
26.000
0.000
13.500
8.400
12.000
0.000
3.000
171.500
10.500
24.000
119.000
98.500
10.500
15.000
8.200
2.600
0.000
5.000
4052568228118
1180954 BUB-HGPD-80
1180954
BUB-HGPD-80
44.000
26.000
0.000
16.500
10.500
15.000
0.000
3.000
198.000
15.000
24.000
139.000
120.500
10.000
20.000
10.200
3.100
0.000
5.000
4052568228125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성