magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADG-AK-G8 - 콘넥터 키트
Festo
제품 (A - Z)
D
DADG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dadg/dadg_ak_g8_asmtab.prj},{NB=8152380 DADG-AK-G8-16-10---(high)},{TNR=8152380},{TYP=DADG-AK-G8-16-10},{BAU=16},{LODLEVEL=high},{B1=26.000},{B2=6.000},{B3=13.000},{B4=7.000},{EE=M5},{H1=19.000},{H2=4.000},{H3=6.250},{H4=7.250},{H5=3.550},{L1=63.000},{L2=10.000},{L3=22.500},{L4=25.500},{L5=15.500},{W=45.000},{CNSMASSEXACT=0.0129},{GTIN=4052568585730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
W
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8152357 DADG-AK-G8-6-20
8152357
DADG-AK-G8-6-20
21.000
4.000
10.500
5.500
M5
11.600
0.100
4.400
5.000
2.900
53.500
8.000
21.900
20.700
17.000
45.000
0.0047
4052568585501
8152358 DADG-AK-G8-6-30
8152358
DADG-AK-G8-6-30
21.000
4.000
10.500
5.500
M5
11.600
0.100
4.400
5.000
2.900
63.500
8.000
31.900
20.700
27.000
45.000
0.0051
4052568585518
8152359 DADG-AK-G8-6-40
8152359
DADG-AK-G8-6-40
21.000
4.000
10.500
5.500
M5
11.600
0.100
4.400
5.000
2.900
73.500
8.000
41.900
20.700
37.000
45.000
0.0054
4052568585525
8152360 DADG-AK-G8-6-50
8152360
DADG-AK-G8-6-50
21.000
4.000
10.500
5.500
M5
11.600
0.100
4.400
5.000
2.900
90.500
8.000
58.900
20.700
54.000
45.000
0.0060
4052568585532
8152361 DADG-AK-G8-8-20
8152361
DADG-AK-G8-8-20
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
13.600
0.300
5.250
5.200
3.250
61.000
10.000
23.000
23.500
17.400
45.000
0.0083
4052568585549
8152362 DADG-AK-G8-8-30
8152362
DADG-AK-G8-8-30
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
13.600
0.300
5.250
5.200
5.250
71.000
10.000
33.000
23.500
27.400
45.000
0.0087
4052568585556
8152363 DADG-AK-G8-8-40
8152363
DADG-AK-G8-8-40
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
13.600
0.300
5.250
5.200
5.250
81.000
10.000
43.000
23.500
37.400
45.000
0.0092
4052568585563
8152364 DADG-AK-G8-8-50
8152364
DADG-AK-G8-8-50
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
13.600
0.300
5.250
5.200
5.250
95.000
10.000
57.000
23.500
51.400
45.000
0.0099
4052568585570
8152365 DADG-AK-G8-8-80
8152365
DADG-AK-G8-8-80
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
13.600
0.300
5.250
5.200
5.250
126.000
10.000
88.000
23.500
82.400
45.000
0.0113
4052568585587
8152366 DADG-AK-G8-10-10
8152366
DADG-AK-G8-10-10
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
3.850
64.000
10.000
22.500
25.600
16.700
45.000
0.0110
4052568585594
8152367 DADG-AK-G8-10-20
8152367
DADG-AK-G8-10-20
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
3.850
66.000
10.000
24.500
25.600
18.700
45.000
0.0112
4052568585600
8152368 DADG-AK-G8-10-30
8152368
DADG-AK-G8-10-30
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
6.350
76.000
10.000
34.500
25.600
28.700
45.000
0.0116
4052568585617
8152369 DADG-AK-G8-10-40
8152369
DADG-AK-G8-10-40
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
6.350
86.000
10.000
44.500
25.600
38.700
45.000
0.0121
4052568585624
8152370 DADG-AK-G8-10-50
8152370
DADG-AK-G8-10-50
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
6.350
96.000
10.000
54.500
25.600
48.700
45.000
0.0126
4052568585631
8152371 DADG-AK-G8-10-80
8152371
DADG-AK-G8-10-80
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
6.350
134.000
10.000
92.500
25.600
86.700
45.000
0.0145
4052568585648
8152372 DADG-AK-G8-10-100
8152372
DADG-AK-G8-10-100
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
16.050
0.650
6.350
6.350
6.350
154.000
10.000
112.500
25.600
106.700
45.000
0.0155
4052568585655
8152373 DADG-AK-G8-12-10
8152373
DADG-AK-G8-12-10
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
3.850
62.000
10.000
20.700
25.800
14.900
45.000
0.0122
4052568585662
8152374 DADG-AK-G8-12-20
8152374
DADG-AK-G8-12-20
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
72.000
10.000
30.700
25.800
24.900
45.000
0.0129
4052568585679
8152375 DADG-AK-G8-12-30
8152375
DADG-AK-G8-12-30
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
82.000
10.000
40.700
25.800
34.900
45.000
0.0136
4052568585686
8152376 DADG-AK-G8-12-40
8152376
DADG-AK-G8-12-40
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
92.000
10.000
50.700
25.800
44.900
45.000
0.0142
4052568585693
8152377 DADG-AK-G8-12-50
8152377
DADG-AK-G8-12-50
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
102.000
10.000
60.700
25.800
54.900
45.000
0.0149
4052568585709
8152378 DADG-AK-G8-12-80
8152378
DADG-AK-G8-12-80
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
132.000
10.000
90.700
25.800
84.900
45.000
0.0169
4052568585716
8152379 DADG-AK-G8-12-100
8152379
DADG-AK-G8-12-100
26.000
6.000
13.000
6.500
M5
18.400
2.550
6.350
6.350
6.350
165.500
10.000
124.200
25.800
118.400
45.000
0.0192
4052568585723
8152380 DADG-AK-G8-16-10
8152380
DADG-AK-G8-16-10
26.000
6.000
13.000
7.000
M5
19.000
4.000
6.250
7.250
3.550
63.000
10.000
22.500
25.500
15.500
45.000
0.0129
4052568585730
8152381 DADG-AK-G8-16-20
8152381
DADG-AK-G8-16-20
26.000
6.000
13.000
7.000
M5
19.000
4.000
6.250
7.250
3.550
70.000
10.000
29.500
25.500
22.500
45.000
0.0135
4052568585747
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성