magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAYH - 리듀싱 슬리브
Festo
제품 (A - Z)
D
DAYH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dayh/dayh_asmtab.prj},{NB=1165480 DAYH-5},{TNR=1165480},{TYP=DAYH-5},{B=3.500},{B1=5.000},{B2=4.000},{B3=1.000},{D=M10x1},{D1=M8x1},{D2=8.000},{D3=9.800},{L=56.000},{L1=37.000},{SW1=4.000},{SW2=13.000},{SW3=9.000},{ISFDT=N},{CNSMASSEXACT=0.0220},{GTIN=4052568105112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1165476 DAYH-4
1165476
DAYH-4
3.000
5.000
4.000
1.000
M8x1
M6x0.5
6.000
7.800
46.500
29.000
3.000
10.000
7.000
0.0115
4052568061449
1165480 DAYH-5
1165480
DAYH-5
3.500
5.000
4.000
1.000
M10x1
M8x1
8.000
9.800
56.000
37.000
4.000
13.000
9.000
0.0220
4052568105112
1165484 DAYH-7
1165484
DAYH-7
4.000
6.000
5.000
1.000
M12x1
M10x1
10.000
11.800
68.000
44.000
5.000
15.000
11.000
0.0310
4052568105129
1165488 DAYH-8
1165488
DAYH-8
5.000
8.000
5.000
1.000
M14x1
M12x1
12.000
13.800
88.000
55.000
6.000
17.000
13.000
0.0485
4052568105136
1165491 DAYH-10
1165491
DAYH-10
5.000
8.000
6.000
1.000
M16x1
M14x1
14.000
15.800
102.500
58.000
8.000
19.000
15.000
0.0640
4052568105143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성