magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCI (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DNCI
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dnci/dnci_asmtab.prj},{NB=535412 DNCI-40-10-P-A---(0)},{TNR=535412},{TYP=DNCI-40},{KDM=40},{HUB=10},{HUBST=0.000},{DA=P},{AF=A},{S2=-},{K8=0},{FSE=-},{FNG=-},{MWU=-},{MK=-},{TXT=-},{AM=24.000},{A2=500.000},{A4=53.000},{B=35.000},{BG=16.000},{D7=3.700},{E=54.000},{EE=G 1/4},{J5=53.000},{KK=M12x1.25},{L1=21.300},{L3=min 4},{L5=33.000},{L7=8.000},{L9=27.000},{MM=16.000},{PL=22.500},{RT=M6},{SW=13.000},{SW3=6.000},{TG=38.000},{VA=4.000},{VD=10.800},{WH=30.000},{ZM1=167.000},{ZJ1=135.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AF
위치 감지
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D7
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J5
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L5
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SW3
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZM
[mm]
ZJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
535411 DNCI-32-10-P-A
535411
DNCI-32
32
P
A
22.000
500.000
45.000
30.000
16.000
3.700
45.000
G 1/8
44.500
M10x1.25
18.000
min 4
28.000
8.000
22.500
12.000
19.500
M6
10.000
6.000
32.500
4.000
10.500
26.000
148.000
120.000
0.5510
535412 DNCI-40-10-P-A
535412
DNCI-40
40
P
A
24.000
500.000
53.000
35.000
16.000
3.700
54.000
G 1/4
53.000
M12x1.25
21.300
min 4
33.000
8.000
27.000
16.000
22.500
M6
13.000
6.000
38.000
4.000
10.800
30.000
167.000
135.000
0.8970
535413 DNCI-50-10-P-A
535413
DNCI-50
50
P
A
32.000
500.000
67.000
40.000
17.000
3.700
64.000
G 1/4
63.000
M16x1.5
26.800
min 5
33.000
8.000
27.000
20.000
22.500
M8
17.000
8.000
46.500
4.000
14.300
37.000
183.000
143.000
1.3810
535414 DNCI-63-10-P-A
535414
DNCI-63
63
P
A
32.000
500.000
76.000
45.000
17.000
3.700
75.000
G 3/8
74.000
M16x1.5
27.000
min 5
40.500
8.000
33.000
20.000
27.500
M8
17.000
8.000
56.500
4.000
14.500
37.000
199.000
158.000
1.9850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성