magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCKE - 클램핑 유니트 포함 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DNCKE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dncke/dncke_asy.prj},{NB=526484 DNCKE-100-10-PPV-A---(asm_0)},{KDM=100},{B1=126.000},{B2=89.000},{B3=109.000},{B4=126.000},{D1P=20.000},{KDRD1=18.160},{D2=25.000},{D3=55.000},{D4P=20.955},{KDRD4=18.613},{D5P=16.662},{KDRD5=14.950},{D6P=10.000},{KDRD6=8.376},{H1=126.000},{H2=89.000},{H3=12.000},{H4=10.000},{H5=12.000},{H6=15.000},{H7=20.000},{H8=10.000},{L1=408.000},{L2=306.800},{L3=85.400},{L4=42.000},{L5=51.000},{L6=29.200},{L7=32.500},{L8=46.700},{L9=38.800},{L10=14.400},{L11=16.400},{L12=20.000},{L13=8.000},{L14=4.000},{L15=17.000},{L16=17.000},{L17=0.500},{L18=17.000},{SW1=41.000},{SW2=22.000},{SW3=8.000},{SW4=13.000},{SW5=10.000},{SW6=10.000},{SW7=30.000},{GHUB=10.000},{SW7K=15.000},{MASSBZR=18.160},{MASSHZR=0.110},{MASSBKS=2.150},{MASSHKS=0.040},{TNR=526484},{HUB=10},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFLC (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AF
디자인
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
B4
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
L9
길이
[mm]
L10
길이
[mm]
L11
길이
[mm]
L12
길이
[mm]
L13
길이
[mm]
L14
길이
[mm]
L15
길이
[mm]
L16
길이
[mm]
L17
길이
[mm]
L18
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
SW5
플랫 전체 폭
[mm]
SW6
플랫 전체 폭
[mm]
SW7
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
526482 DNCKE-40-10-PPV-A
526482
DNCKE-40
PPV-A
54.000
38.000
53.000
53.000
M12x1,25
16.000
35.000
G1/4
G1/8
M6
54.000
38.000
8.000
0.000
8.000
2.000
11.200
6.000
277.000
190.800
74.200
24.000
30.000
17.900
22.000
49.600
29.600
9.000
21.300
15.600
3.600
4.000
10.000
14.300
3.800
16.000
30.000
13.000
6.000
8.000
6.000
6.000
19.000
2.901
526483 DNCKE-63-10-PPV-A
526483
DNCKE-63
PPV-A
80.000
56.500
74.000
79.000
M16x1,5
20.000
45.000
G3/8
G1/4
M8
80.000
56.500
12.400
7.000
12.400
7.000
15.000
10.000
315.000
226.800
74.200
32.000
37.000
22.100
29.500
47.900
35.600
11.800
14.600
18.600
6.600
4.000
17.000
16.000
5.500
17.000
36.000
17.000
8.000
10.000
8.000
8.000
24.000
6.518
526484 DNCKE-100-10-PPV-A
526484
DNCKE-100
PPV-A
126.000
89.000
109.000
126.000
M20x1,5
25.000
55.000
G1/2
G3/8
M10
126.000
89.000
12.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
408.000
306.800
85.400
42.000
51.000
29.200
32.500
46.700
38.800
14.400
16.400
20.000
8.000
4.000
17.000
17.000
0.500
17.000
41.000
22.000
8.000
13.000
10.000
10.000
30.000
20.460
538239 DNCKE-40-10-PPV-A-...
538239
DNCKE-40
PPV-A-S
54.000
38.000
53.000
53.000
M12x1,25
16.000
35.000
G1/4
G1/8
M6
54.000
38.000
8.000
0.000
8.000
2.000
11.200
6.000
277.000
190.800
74.200
24.000
30.000
17.900
22.000
49.600
29.600
9.000
21.300
15.600
3.600
4.000
10.000
14.300
3.800
16.000
30.000
13.000
6.000
8.000
6.000
6.000
19.000
2.901
538240 DNCKE-63-10-PPV-A-...
538240
DNCKE-63
PPV-A-S
80.000
56.500
74.000
79.000
M16x1,5
20.000
45.000
G3/8
G1/4
M8
80.000
56.500
12.400
7.000
12.400
7.000
15.000
10.000
315.000
226.800
74.200
32.000
37.000
22.100
29.500
47.900
35.600
11.800
14.600
18.600
6.600
4.000
17.000
16.000
5.500
17.000
36.000
17.000
8.000
10.000
8.000
8.000
24.000
6.518
538241 DNCKE-100-10-PPV-A...
538241
DNCKE-100
PPV-A-S
126.000
89.000
109.000
126.000
M20x1,5
25.000
55.000
G1/2
G3/8
M10
126.000
89.000
12.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
408.000
306.800
85.400
42.000
51.000
29.200
32.500
46.700
38.800
14.400
16.400
20.000
8.000
4.000
17.000
17.000
0.500
17.000
41.000
22.000
8.000
13.000
10.000
10.000
30.000
20.460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성