magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNG - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dng/dng_assmtab.prj},{NB=36369 DNG-80-25-PPV-A---(0)},{KDM=80},{BR=69.000},{AM=40.000},{B=45.000},{B1=20.000},{BG=20.000},{D4=86.000},{D5=10.000},{E=100.000},{EEP=16.662},{KDREE=14.950},{J2=15.000},{J3=7.000},{KKMAT=18.376},{KKP=20.000},{KDRKK=18.159},{KKSW=30.000},{L1=34.500},{L2P=128.000},{L7=8.000},{MM=25.000},{PL=17.000},{RTP=10.000},{KDRRT=8.917},{TG=72.000},{TK=32.000},{VA=4.000},{VD=16.500},{WH=46.000},{ZJ=174.000},{SW1=22.000},{SW3=0.000},{SW4=17.000},{VERS=1},{JD1=14.000},{JD2=12.000},{JD3N=10.000},{JDK3=9.459},{JD4=6.000},{JH1=48.000},{JH2=24.500},{JH3=23.000},{JH4=12.000},{JH5=1.500},{SWT=6.000},{EED=22.500},{EET=0.300},{L5=38.500},{MASSBASIC=2.875},{MASSHUB=0.080},{TNR=36369},{HUB=25},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1646771 DSBG-80-25-PPVA-N3---(0)
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
XHUB
standard/variable
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
36321 DNG-32-25-PPV-A
36321
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.640
4052568004224
36322 DNG-32-40-PPV-A
36322
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.685
4052568004231
36323 DNG-32-50-PPV-A
36323
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.715
36324 DNG-32-80-PPV-A
36324
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.805
36325 DNG-32-100-PPV-A
36325
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.865
36326 DNG-32-125-PPV-A
36326
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.940
36327 DNG-32-160-PPV-A
36327
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
1.045
36328 DNG-32-200-PPV-A
36328
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
1.165
36329 DNG-32-250-PPV-A
36329
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
1.315
36330 DNG-32-320-PPV-A
36330
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
1.525
36331 DNG-32-400-PPV-A
36331
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
1.765
36332 DNG-32-500-PPV-A
36332
DNG
32
PPV-A
standard
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
2.065
30000 DNG-32-1-PPV-A
30000
DNG
32
PPV-A
variable
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.568
34625 DNG-32-1-PPV-A-S2
34625
DNG
32
PPV-A-S2
variable
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.568
34973 DNG-32-1-PPV-A-S3
34973
DNG
32
PPV-A-S3
variable
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.568
34854 DNG-32-1-PPV-A-S6
34854
DNG
32
PPV-A-S6
variable
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.568
35453 DNG-32-1-PPV-A-S8
35453
DNG
32
PPV-A-S8
variable
22.000
30.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
13.000
M6
32.500
4.000
10.500
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
0.568
36333 DNG-40-25-PPV-A
36333
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
0.890
36334 DNG-40-40-PPV-A
36334
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
0.950
36335 DNG-40-50-PPV-A
36335
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
0.990
36336 DNG-40-80-PPV-A
36336
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
1.110
36337 DNG-40-100-PPV-A
36337
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
1.190
36338 DNG-40-125-PPV-A
36338
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
1.290
36339 DNG-40-160-PPV-A
36339
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
1.430
36340 DNG-40-200-PPV-A
36340
DNG
40
PPV-A
standard
24.000
35.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
10.000
3.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
14.000
M 6
38.000
4.000
10.500
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
1.590
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성