magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNGL - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DNGL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dngl/dngl_assmtab.prj},{NB=35346 DNGL-50-1-PPV-A-S6---(asm_0)},{KDM=50},{SWT=5.000},{EED=18.500},{EET=0.300},{L5=29.000},{AM=32.000},{B=40.000},{B1=16.000},{BG=17.000},{D4=55.000},{D5=8.000},{E=65.000},{EEP=13.157},{KDREE=11.445},{J2=12.000},{J3=5.500},{PL=17.500},{VD=12.500},{KKMAT=14.376},{KKP=16.000},{KDRKK=14.159},{KKSW=24.000},{L1=28.500},{L2P=106.000},{L7=2.000},{MM=20.000},{RTP=8.000},{KDRRT=6.647},{TG=46.500},{TK=28.000},{VA=4.000},{WH=37.000},{ZJ=143.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SW4=0.000},{VERS=1},{JD1=12.000},{JD2=10.000},{JD3N=8.000},{JDK3=7.459},{JD4=4.000},{JH1=31.000},{JH2=18.000},{JH3=16.500},{JH4=8.500},{JH5=1.500},{BR=9.000},{TNR=35346},{TYP=DNGL},{INFO=2013-09-30},{HUB=1},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSBG (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
01.10.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
XHUB
standard/variable
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
BG
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
PL
[mm]
VD
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
TK
[mm]
VA
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
30049 DNGL-32-1-PPV-A
30049
DNGL
32
variable
PPV-A
22.000
30.000
10.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
8.800
10.500
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
M6
32.500
20.000
4.000
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
35338 DNGL-32-1-PPV-A-S2
35338
DNGL
32
variable
PPV-A-S2
22.000
30.000
10.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
8.800
10.500
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
M6
32.500
20.000
4.000
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
35344 DNGL-32-1-PPV-A-S6
35344
DNGL
32
variable
PPV-A-S6
22.000
30.000
10.000
17.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
8.800
10.500
M 10x1,25
19.000
94 ± 0,4
5.800
12.000
M6
32.500
20.000
4.000
26.000
120.000
10.000
6.000
0.000
30050 DNGL-40-1-PPV-A
30050
DNGL
40
variable
PPV-A
24.000
35.000
12.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
9.500
3.500
11.000
10.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
M 6
38.000
25.000
4.000
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
35339 DNGL-40-1-PPV-A-S2
35339
DNGL
40
variable
PPV-A-S2
24.000
35.000
12.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
9.500
3.500
11.000
10.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
M 6
38.000
25.000
4.000
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
35345 DNGL-40-1-PPV-A-S6
35345
DNGL
40
variable
PPV-A-S6
24.000
35.000
12.000
16.500
45.000
6.000
55.000
G 1/4
9.500
3.500
11.000
10.500
M 12x1,25
21.500
105 ± 0,7
5.300
16.000
M 6
38.000
25.000
4.000
30.000
135.000
13.000
6.000
0.000
30051 DNGL-50-1-PPV-A
30051
DNGL
50
variable
PPV-A
32.000
40.000
16.000
17.000
55.000
8.000
65.000
G 1/4
12.000
5.500
17.500
12.500
M 16x1,5
28.500
106 ± 0,7
2.000
20.000
M 8
46.500
28.000
4.000
37.000
143.000
17.000
8.000
0.000
35340 DNGL-50-1-PPV-A-S2
35340
DNGL
50
variable
PPV-A-S2
32.000
40.000
16.000
17.000
55.000
8.000
65.000
G 1/4
12.000
5.500
17.500
12.500
M 16x1,5
28.500
106 ± 0,7
2.000
20.000
M 8
46.500
28.000
4.000
37.000
143.000
17.000
8.000
0.000
35346 DNGL-50-1-PPV-A-S6
35346
DNGL
50
variable
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
17.000
55.000
8.000
65.000
G 1/4
12.000
5.500
17.500
12.500
M 16x1,5
28.500
106 ± 0,7
2.000
20.000
M 8
46.500
28.000
4.000
37.000
143.000
17.000
8.000
0.000
30052 DNGL-63-1-PPV-A
30052
DNGL
63
variable
PPV-A
32.000
45.000
16.000
19.500
68.000
8.000
75.000
G 3/8
14.000
6.000
18.000
12.500
M 16x1,5
28.500
121 ± 0,8
5.000
20.000
M 8
56.500
30.000
4.000
37.000
158.000
17.000
8.000
0.000
35341 DNGL-63-1-PPV-A-S2
35341
DNGL
63
variable
PPV-A-S2
32.000
45.000
16.000
19.500
68.000
8.000
75.000
G 3/8
14.000
6.000
18.000
12.500
M 16x1,5
28.500
121 ± 0,8
5.000
20.000
M 8
56.500
30.000
4.000
37.000
158.000
17.000
8.000
0.000
35347 DNGL-63-1-PPV-A-S6
35347
DNGL
63
variable
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
19.500
68.000
8.000
75.000
G 3/8
14.000
6.000
18.000
12.500
M 16x1,5
28.500
121 ± 0,8
5.000
20.000
M 8
56.500
30.000
4.000
37.000
158.000
17.000
8.000
0.000
30053 DNGL-80-1-PPV-A
30053
DNGL
80
variable
PPV-A
40.000
45.000
20.000
20.000
86.000
10.000
100.000
G 3/8
15.000
7.000
17.000
16.500
M 20x1,5
34.500
128 ± 0,8
8.000
25.000
M 10
72.000
32.000
4.000
46.000
174.000
22.000
0.000
17.000
35342 DNGL-80-1-PPV-A-S2
35342
DNGL
80
variable
PPV-A-S2
40.000
45.000
20.000
20.000
86.000
10.000
100.000
G 3/8
15.000
7.000
17.000
16.500
M 20x1,5
34.500
128 ± 0,8
8.000
25.000
M 10
72.000
32.000
4.000
46.000
174.000
22.000
0.000
17.000
35348 DNGL-80-1-PPV-A-S6
35348
DNGL
80
variable
PPV-A-S6
40.000
45.000
20.000
20.000
86.000
10.000
100.000
G 3/8
15.000
7.000
17.000
16.500
M 20x1,5
34.500
128 ± 0,8
8.000
25.000
M 10
72.000
32.000
4.000
46.000
174.000
22.000
0.000
17.000
30054 DNGL-100-1-PPV-A
30054
DNGL
100
variable
PPV-A
40.000
55.000
20.000
20.000
107.000
10.000
120.000
G 1/2
13.000
8.000
18.000
15.500
M 20x1,5
37.500
138 ± 0,8
13.000
25.000
M 10
89.000
38.000
4.000
51.000
189.000
22.000
0.000
17.000
35343 DNGL-100-1-PPV-A-S2
35343
DNGL
100
variable
PPV-A-S2
40.000
55.000
20.000
20.000
107.000
10.000
120.000
G 1/2
13.000
8.000
18.000
15.500
M 20x1,5
37.500
138 ± 0,8
13.000
25.000
M 10
89.000
38.000
4.000
51.000
189.000
22.000
0.000
17.000
35349 DNGL-100-1-PPV-A-S6
35349
DNGL
100
variable
PPV-A-S6
40.000
55.000
20.000
20.000
107.000
10.000
120.000
G 1/2
13.000
8.000
18.000
15.500
M 20x1,5
37.500
138 ± 0,8
13.000
25.000
M 10
89.000
38.000
4.000
51.000
189.000
22.000
0.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성