magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBF (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbf/dsbf_asmtab.prj},{NB=570079 DSBF-C-50-1-PA-N3-R---(0)},{TNR=570079},{TYP=DSBF-C},{KDM=50},{HUB=1},{HUBST=0},{LAU=-},{KA=-},{KGA=-},{DAE=P},{NOR=N3},{TB=-},{AV=-},{ZUEU=-},{EK=0},{EG=0},{A1N=70},{A2N=500},{A=32},{AF=16},{AM=32},{B=40},{BG=17},{D1=10.5},{E=64},{EE=G1/4},{EEK=13.157},{G=33.0},{H1=5},{J2=10.40},{J3=5.50},{KF=M10},{KFK=10.000},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=26.8},{L3=5.0},{L7=9.5},{L8N=106},{MM=20},{PL=22.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=46.5},{VA=4},{VD=11.5},{WH=35.6},{ZJN=141.8},{ZMN=179.8},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{SW4=4},{T1=21.0},{T2=4.7},{GEW1=1241.000},{GEW2=58.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
570077 DSBF-C-32-1-PA-N3-...
570077
DSBF-C
32
22
0.000
0.000
12
22
30
16
6.4
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M6
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
148.100
10
16
6
4
16.0
2.6
0.47480
570078 DSBF-C-40-1-PA-N3-...
570078
DSBF-C
40
24
0.000
0.000
12
24
35
16
8.4
54
G1/4
33.0
5
8.00
4.00
M8
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
166.800
13
18
6
4
16.0
3.3
0.78200
570079 DSBF-C-50-1-PA-N3-...
570079
DSBF-C
50
32
0.000
0.000
16
32
40
17
10.5
64
G1/4
33.0
5
10.40
5.50
M10
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
181.800
17
24
8
4
21.0
4.7
1.24680
570080 DSBF-C-63-1-PA-N3-...
570080
DSBF-C
63
32
0.000
0.000
16
32
45
17
10.5
75
G3/8
40.5
5
12.75
6.25
M10
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
197.400
17
24
8
4
21.0
4.7
1.80950
570081 DSBF-C-80-1-PA-N3-...
570081
DSBF-C
80
40
0.000
0.000
20
40
45
17
13.0
93
G3/8
43.0
5
12.50
8.00
M12
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
223.000
22
30
6
4
26.5
6.1
3.14050
570082 DSBF-C-100-1-PA-N3...
570082
DSBF-C
100
40
0.000
0.000
20
40
55
17
13.0
110
G1/2
48.0
5
13.50
10.00
M12
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
240.800
22
30
6
5
26.5
6.1
4.56160
1755169 DSBF-C-125-1-PA-N...
1755169
DSBF-C
125
54
0.000
0.000
32
54
60
20
17.0
136
G1/2
44.7
5
13.00
8.00
M16
M27x2
45.5
31.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
65.0
226.000
292.000
27
30
8
5
40.0
8.0
6.94430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성