magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSRL - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DSRL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsrl/dsrl_ass.prj},{NB=30655 DSRL-16-180-P-FW---(0)},{TNR=30655},{TYP=DSRL-16-180-P-FW},{W=0},{WCON=92.000},{B1=30.000},{B2=46.000},{B3=78.000},{D1=38.000},{D2=14.000},{D3=24.000},{D4=M5},{D5=16.000},{D6=28.000},{D7=4.500},{D8=3.500},{E1=M5},{E2=M3},{E3=M4},{H1=27.000},{H2=20.500},{H3=56.500},{L1=64.700},{L2=16.000},{L3=14.000},{L4=3.500},{L5=22.500},{L6=4.000},{L7=2.100},{L8=0.000},{S1=5.500},{S2=10.000},{T1=6.000},{CNSMASSEXACT=0.300},{PPATH=templates/dsrl_sbl.prj},{GTIN=4052568114077}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
E3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33296 DSRL-10-180-P-FW
33296
DSRL-10-180-P-FW
22.000
32.000
53.000
30.000
10.000
20.000
M3
11.000
21.000
3.400
1.500
M3
M3
M3
19.400
15.500
38.700
49.000
14.100
12.500
4.500
15.100
3.000
2.200
2.000
3.400
6.000
4.600
0.100
4052568115036
30654 DSRL-12-180-P-FW
30654
DSRL-12-180-P-FW
26.000
40.000
65.000
33.000
13.000
22.000
M3
14.000
25.000
3.400
1.500
M5
M3
M3
23.500
18.500
48.000
54.200
13.500
11.500
3.500
18.000
3.000
2.100
2.500
4.400
8.000
5.000
0.200
4052568114060
30655 DSRL-16-180-P-FW
30655
DSRL-16-180-P-FW
30.000
46.000
78.000
38.000
14.000
24.000
M5
16.000
28.000
4.500
3.500
M5
M3
M4
27.000
20.500
56.500
64.700
16.000
14.000
3.500
22.500
4.000
2.100
0.000
5.500
10.000
6.000
0.300
4052568114077
30656 DSRL-25-180-P-FW
30656
DSRL-25-180-P-FW
42.000
60.000
98.000
46.000
17.000
28.000
M5
20.000
35.000
5.500
3.500
M5
M4
M5
30.000
23.000
68.100
78.000
18.500
15.500
3.000
30.000
4.500
4.000
0.000
7.000
11.000
6.000
0.500
4052568003722
30657 DSRL-32-180-P-FW
30657
DSRL-32-180-P-FW
54.000
80.000
130.000
60.000
24.000
42.000
G1/8
28.000
45.000
6.500
7.000
G1/8
M4
M6
43.000
34.000
92.000
102.800
26.000
22.000
7.000
36.000
6.000
4.000
0.000
8.500
15.000
8.000
1.300
4052568003739
30658 DSRL-40-180-P-FW
30658
DSRL-40-180-P-FW
70.000
100.000
160.000
70.000
30.000
52.000
G1/8
36.000
54.000
9.000
7.000
G1/4
M4
M8
53.000
40.000
121.000
134.500
31.000
26.000
6.000
50.000
7.500
4.000
0.000
8.500
15.000
8.000
2.400
4052568003746
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성