magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSR - 충격 완충기
Festo
제품 (A - Z)
D
DYSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dysr/dysr_asmtab.prj},{NB=1138644 DYSR-16-20-Y5---(20)},{TNR=1138644},{TYP=DYSR-16-20-Y5},{HUBST=20},{HUB=20.000},{B1=6.000},{D1=M20x1.25},{D2=8.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=20.000},{L1=115.000},{L2=53.000},{L3=28.500},{L4=0.000},{L5=8.500},{L6=0.000},{SW1=24.000},{SW2=5.000},{CNSMASSEXACT=0.200},{PPATH=assemblies/dysr_asmtpl.prj},{VERS=2},{GTIN=4052568227340}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1138641 DYSR-8-8-Y5---(8)
1138641
DYSR-8-8-Y5
8.000
4.000
M12x1
4.000
8.000
0.000
12.000
77.000
30.000
16.200
8.000
8.000
0.000
15.000
4.000
0.060
4052568227319
1138642 DYSR-12-12-Y5---(...
1138642
DYSR-12-12-Y5
12.000
5.000
M15x1
6.000
0.000
0.000
15.000
97.000
36.000
18.400
0.000
6.400
0.000
19.000
5.000
0.105
4052568227326
1138643 DYSR-12-12-Y5-T--...
1138643
DYSR-12-12-Y5-T
12.000
5.000
M16x1
6.000
0.000
0.000
16.000
97.000
36.000
18.400
0.000
6.400
0.000
19.000
5.000
0.120
4052568227333
1138644 DYSR-16-20-Y5---(...
1138644
DYSR-16-20-Y5
20.000
6.000
M20x1.25
8.000
0.000
0.000
20.000
115.000
53.000
28.500
0.000
8.500
0.000
24.000
5.000
0.200
4052568227340
1138645 DYSR-16-20-Y5-T--...
1138645
DYSR-16-20-Y5-T
20.000
6.000
M22x1.5
8.000
0.000
20.000
22.000
115.000
53.000
28.500
0.000
8.500
28.000
27.000
5.000
0.250
4052568227357
1138646 DYSR-20-25-Y5---(...
1138646
DYSR-20-25-Y5
25.000
8.000
M24x1.25
10.000
0.000
0.000
24.000
138.000
60.000
35.500
0.000
10.500
0.000
30.000
5.000
0.355
4052568227364
1138647 DYSR-20-25-Y5-T--...
1138647
DYSR-20-25-Y5-T
25.000
8.000
M26x1.5
10.000
0.000
24.000
26.000
138.000
60.000
35.500
0.000
10.500
28.000
32.000
5.000
0.425
4052568227371
1138648 DYSR-25-40-Y5---(...
1138648
DYSR-25-40-Y5
40.000
10.000
M30x1.5
12.000
0.000
28.800
30.000
178.000
80.000
52.800
0.000
12.800
28.000
36.000
6.000
0.715
4052568227388
1138649 DYSR-32-60-Y5---(...
1138649
DYSR-32-60-Y5
60.000
12.000
M37x1.5
15.000
0.000
34.800
37.000
230.000
108.000
76.000
0.000
16.000
28.000
46.000
6.000
1.355
4052568227395
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성