magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSW - 충격 완충기
Festo
제품 (A - Z)
D
DYSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dysw/dysw_asmtab.prj},{NB=548072 DYSW-7-10-Y1F---(0)},{TNR=548072},{TYP=DYSW-7-10-Y1F},{HUBST=0},{D1=M10x1},{D1N=10.000},{D1K=9.000},{D2=3.000},{D3=6.000},{D4=8.600},{L1=52.050},{L2=41.050},{L3=10.000},{L4=7.000},{B=3.500},{SW1=13.000},{SW2=3.000},{T=2.000},{CNSMASSEXACT=0.021},{GTIN=4052568093211}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
548070 DYSW-4-6-Y1F---(0)
548070
DYSW-4-6-Y1F
M6x0.5
2.000
3.500
5.350
35.500
25.500
6.000
4.000
2.500
8.000
2.000
1.600
0.006
4052568093198
548071 DYSW-5-8-Y1F---(0)
548071
DYSW-5-8-Y1F
M8x1
2.500
4.700
6.700
43.100
33.100
8.000
5.500
3.000
10.000
2.500
1.600
0.011
4052568093204
548072 DYSW-7-10-Y1F---(0...
548072
DYSW-7-10-Y1F
M10x1
3.000
6.000
8.600
52.050
41.050
10.000
7.000
3.500
13.000
3.000
2.000
0.021
4052568093211
548073 DYSW-8-14-Y1F---(0...
548073
DYSW-8-14-Y1F
M12x1
4.000
7.000
10.400
66.050
53.050
14.000
8.000
4.000
15.000
4.000
2.500
0.042
4052568189617
548074 DYSW-10-17-Y1F---(...
548074
DYSW-10-17-Y1F
M14x1
5.000
9.000
12.400
77.550
64.550
17.000
10.000
5.000
17.000
4.000
2.500
0.067
4052568189624
548075 DYSW-12-20-Y1F---(...
548075
DYSW-12-20-Y1F
M16x1
6.000
11.000
14.400
90.750
77.750
20.000
12.000
5.000
19.000
5.000
2.500
0.091
4052568189631
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성