magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EPCE (m) - Electric cylinder unit, Modular system
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epce/epce_asmtab.prj},{NB=8103354 EPCE-TB-45-5-FL-ST-M-H1-NLK-AA---(0_high)},{BAU=45},{B1=45.000},{B2=44.800},{B2M=45.700},{B3=28.000},{B4=20.000},{B5=10.000},{B6=32.500},{B7=42.300},{B8=42.200},{B9=70.100},{B10=81.300},{D1=8.000},{D2=4.500},{D3=7.000},{D4=7.000},{D5=4.500},{H1=34.000},{H2=33.700},{H2M=34.600},{H4=22.500},{H5=16.000},{H6=65.000},{L2=4.000},{L3=14.000},{L4=12.000},{L5=4.700},{L6=7.000},{L7=7.000},{L8=21.000},{L9=42.300},{L10=70.100},{L11=42.200},{L12=81.300},{T1=6.000},{T2=15.000},{T3=8.000},{T4=1.800},{T5=14.000},{T6=1.800},{SW1=10.000},{SW2=7.000},{TNR=8103354},{TYP=EPCE-TB},{HUB=5},{HUBST=0.000},{KOLLV=FL},{KOLLH=-},{KOLRV=-},{KOLRH=-},{DEC=-},{BUS=NLK},{ORIA=-},{EZ=-},{BED=-},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
MOT
모터 종류
ⁿ/ₐ
BRE
Brake
ⁿ/ₐ
CON
컨트롤러
ⁿ/ₐ
BEDF
조작 패널
ⁿ/ₐ
SCEL
전기 장치 보호 등급
ⁿ/ₐ
END
끝위치 인식
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B2M
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
G1
나사산
[mm]
G2
나사산
[mm]
G3
나사산
[mm]
G4
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H2M
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8103354 EPCE-TB-45-5-FL-S...
8103354
EPCE-TB
45
-
ST
-
M
H1
-
AA
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
59.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.789
8103355 EPCE-TB-60-5-FL-S...
8103355
EPCE-TB
60
-
ST
-
M
H1
-
AA
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
68.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.373
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성