magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EPCO - 전동 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epco/epco_asmtab_presets.prj},{NB=1470769 EPCO-25-50-10P-ST-E---(0)},{TNR=1470769},{TYP=EPCO-25},{INFO=2025-12-31},{KDM=25},{HUB=50},{HUBST=0},{SPI=10P},{KOL=1},{KOLB=0},{KOLB1=0},{POS=-},{MOT=ST},{MES=2},{BRE=1},{OA=0},{BED=-},{DIN934D=8.000},{DIN934P=1.000},{DIN912D=3.000},{DIN912L=25.000},{PPATH=assemblies/epco_asmtpl.prj},{AM=16},{B1=40},{B2=32.500},{D1=17.270},{D2=10},{D3=M5},{H1=42.000},{H2=40},{H3=32.500},{KK=M8},{L11=174.600},{L22=156.600},{L4=18.000},{L5=4.200},{L6=12},{SW1=9},{SW2=13},{GEW2=3.400},{GEW3=0.260},{GEW11=0.145},{GEW22=0.260},{GEW33=0.260},{EOLDATE=31.12.2025},{GTIN=4052568233235}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EPCC-BS - 전동 실린더
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
SPI
스핀들 피치
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1476415 EPCO-16-50-3P-ST-...
1476415
EPCO-16
50
3P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
193.000
177.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
0.800
4052568233426
1476417 EPCO-16-100-3P-ST...
1476417
EPCO-16
100
3P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
243.000
227.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
0.915
4052568233433
1476419 EPCO-16-150-3P-ST...
1476419
EPCO-16
150
3P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
293.000
277.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
1.030
4052568233440
1476421 EPCO-16-200-3P-ST...
1476421
EPCO-16
200
3P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
343.000
327.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
1.145
4052568233457
1476522 EPCO-16-50-8P-ST-...
1476522
EPCO-16
50
8P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
193.000
177.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
0.800
4052568233464
1476524 EPCO-16-100-8P-ST...
1476524
EPCO-16
100
8P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
243.000
227.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
0.915
4052568233471
1476526 EPCO-16-150-8P-ST...
1476526
EPCO-16
150
8P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
293.000
277.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
1.030
4052568233488
1476528 EPCO-16-200-8P-ST...
1476528
EPCO-16
200
8P
ST
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
343.000
327.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
1.145
4052568233495
1470698 EPCO-25-50-3P-ST-...
1470698
EPCO-25
50
3P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
224.600
206.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.479
4052568233181
1470700 EPCO-25-100-3P-ST...
1470700
EPCO-25
100
3P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
274.600
256.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.688
4052568233198
1470702 EPCO-25-150-3P-ST...
1470702
EPCO-25
150
3P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
324.600
306.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.897
4052568233204
1470704 EPCO-25-200-3P-ST...
1470704
EPCO-25
200
3P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
374.600
356.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
2.106
4052568233211
1470706 EPCO-25-300-3P-ST...
1470706
EPCO-25
300
3P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
474.600
456.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
2.524
4052568233228
1470769 EPCO-25-50-10P-ST...
1470769
EPCO-25
50
10P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
224.600
206.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.479
4052568233235
1470771 EPCO-25-100-10P-S...
1470771
EPCO-25
100
10P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
274.600
256.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.688
4052568233242
1470773 EPCO-25-150-10P-S...
1470773
EPCO-25
150
10P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
324.600
306.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
1.897
4052568233259
1470775 EPCO-25-200-10P-S...
1470775
EPCO-25
200
10P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
374.600
356.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
2.106
4052568233266
1470777 EPCO-25-300-10P-S...
1470777
EPCO-25
300
10P
ST
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
474.600
456.600
94.400
18.000
4.200
12
9
13
2.524
4052568233273
1472501 EPCO-40-50-5P-ST-...
1472501
EPCO-40
50
5P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
264.200
242.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
3.349
4052568233327
1472503 EPCO-40-100-5P-ST...
1472503
EPCO-40
100
5P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
314.200
292.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
3.697
4052568233334
1472505 EPCO-40-150-5P-ST...
1472505
EPCO-40
150
5P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
364.200
342.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
4.046
4052568233341
1472507 EPCO-40-200-5P-ST...
1472507
EPCO-40
200
5P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
414.200
392.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
4.394
4052568233358
1472509 EPCO-40-300-5P-ST...
1472509
EPCO-40
300
5P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
514.200
492.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
5.091
4052568233365
1472617 EPCO-40-50-12.7P-...
1472617
EPCO-40
50
12.7P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
264.200
242.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
3.349
4052568233372
1472619 EPCO-40-100-12.7P...
1472619
EPCO-40
100
12.7P
ST
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
314.200
292.700
105.500
21.500
4.700
14
10
17
3.697
4052568233389
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성