magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESK - 이중 니플
Festo
제품 (A - Z)
E
ESK
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/esk/esk.prj},{NB=534153 ESK-1/4-1/2},{TNR=534153},{TYP=ESK-1/4-1/2},{D1=R1/4},{D1BZE=5.755},{D1MAJ=13.1570},{D1MIN=10.9969},{D1NG=10.206},{D2=R1/2},{D2BZE=8.128},{D2MAJ=20.9550},{D2MIN=17.8127},{D2NG=13.556},{L1=40.500},{L2=16.000},{L3=12.000},{SW1=27.000},{SW2=6.000},{SW3=12.000},{MS4=-},{VERS=1},{GTIN=4052568048525}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D2
공압 포트 2
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
151520 ESK-1/8-1/8
151520
ESK-1/8-1/8
R1/8
R1/8
27.000
9.000
8.500
15.000
5.000
5.000
4052568010713
534151 ESK-1/8-1/4
534151
ESK-1/8-1/4
R1/8
R1/4
30.600
12.000
9.500
19.000
5.000
6.000
4052568048501
534155 ESK-1/8-3/8
534155
ESK-1/8-3/8
R1/8
R3/8
34.500
13.000
10.000
22.000
5.000
8.000
4052568048549
151521 ESK-1/4-1/4
151521
ESK-1/4-1/4
R1/4
R1/4
34.000
12.000
9.500
19.000
6.000
6.000
4052568030681
534152 ESK-1/4-3/8
534152
ESK-1/4-3/8
R1/4
R3/8
36.000
13.000
10.000
22.000
6.000
8.000
4052568048518
534153 ESK-1/4-1/2
534153
ESK-1/4-1/2
R1/4
R1/2
40.500
16.000
12.000
27.000
6.000
12.000
4052568048525
151522 ESK-3/8-3/8
151522
ESK-3/8-3/8
R3/8
R3/8
36.000
13.000
10.000
22.000
8.000
8.000
4052568030698
534154 ESK-3/8-1/2
534154
ESK-3/8-1/2
R3/8
R1/2
44.000
16.000
12.000
27.000
8.000
12.000
4052568048532
151523 ESK-1/2-1/2
151523
ESK-1/2-1/2
R1/2
R1/2
44.000
16.000
12.000
27.000
12.000
12.000
4052568030704
685714 ESK-1/2-1/2MS
685714
ESK-1/2-1/2MS
R1/2
R1/2
44.000
16.000
12.000
27.000
12.000
12.000
685717 ESK-1/4-1/2-NPT
685717
ESK-1/4-1/2-NPT
R1/4
NPT 1/2
40.500
16.000
12.000
27.000
6.000
12.000
685721 ESK-1/4-1/4-NPT
685721
ESK-1/4-1/4-NPT
R1/4
NPT 1/4
34.000
12.000
9.500
19.000
6.000
6.000
685711 ESK-1/4-1/4
685711
ESK-1/4-1/4
R1/4
R1/4
34.000
12.000
9.500
19.000
6.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성