magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-GT - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
E
ESS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ess/ess_g.prj},{NB=525977 ESS-50-GT-M10},{TNR=525977},{TYP=ESS-50},{V=3.000},{AUSF=GT},{COLOR=0.46,0.26,0.26,0.00},{D1=50.000},{D2=M10},{GEW=1.000},{I=-},{SDMN=0},{D2N=10.000},{D3=20.000},{D4=2.500},{L1=32.300},{L2=6.200},{K=8.000},{SW=17},{SW2=4.000},{CNSMASSEXACT=0.01800},{GTIN=4052568046750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D1
[mm]
D2
공압 포트
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525968 ESS-30-GT-M6
525968
ESS-30
1.000
30.000
M6
20.000
2.500
27.550
3.450
3.500
15
4.000
0.01200
4052568046668
525969 ESS-30-GT-M10
525969
ESS-30
1.000
30.000
M10
20.000
2.500
27.800
6.200
3.500
17
4.000
0.01300
4052568046675
525970 ESS-30-GT-G1/8--I
525970
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
36.800
0.000
3.500
15
4.000
0.01400
4052568046682
525971 ESS-30-GT-G1/8
525971
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
27.800
4.700
3.500
15
4.000
0.01300
4052568046699
525972 ESS-40-GT-M6
525972
ESS-40
2.000
40.000
M6
20.000
2.500
29.550
3.450
5.500
15
4.000
0.01400
4052568046705
525973 ESS-40-GT-M10
525973
ESS-40
2.000
40.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01500
4052568046712
525974 ESS-40-GT-G1/4--I
525974
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
5.500
17
4.000
0.01450
4052568046729
525975 ESS-40-GT-G1/4
525975
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01600
4052568046736
525976 ESS-50-GT-M6
525976
ESS-50
3.000
50.000
M6
20.000
2.500
32.050
3.450
8.000
15
4.000
0.01700
4052568046743
525977 ESS-50-GT-M10
525977
ESS-50
3.000
50.000
M10
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046750
525978 ESS-50-GT-G1/4--I
525978
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
44.300
0.000
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046767
525979 ESS-50-GT-G1/4
525979
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.02100
4052568046774
525980 ESS-60-GT-M10
525980
ESS-60
4.000
60.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02000
4052568083113
525981 ESS-60-GT-G1/4--I
525981
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
6.000
17
4.000
0.01950
4052568083120
525982 ESS-60-GT-G1/4
525982
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02100
4052568083137
525983 ESS-80-GT-M10
525983
ESS-80
5.000
80.000
M10
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
4.000
0.02800
4052568083144
525984 ESS-80-GT-G1/4--I
525984
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
54.300
0.000
7.500
22
8.000
0.06100
4052568083151
525985 ESS-80-GT-G1/4
525985
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
8.000
0.06000
4052568083168
525986 ESS-100-GT-M10
525986
ESS-100
6.000
100.000
M10
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08650
4052568083175
525987 ESS-100-GT-G1/4--I
525987
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
56.800
0.000
9.000
22
8.000
0.08950
4052568083182
525988 ESS-100-GT-G1/4
525988
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08750
4052568083199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성