magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HAPB (2) - 어댑터 플레이트 키트
Festo
제품 (A - Z)
H
HAPB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hapb/hapb_2.prj},{NB=192690 HAPB-12/16},{TNR=192690},{TYP=HAPB-12/16},{L1=105.000},{L2=5.000},{L3=76.000},{L4=20.000},{L5=40.000},{L6=100.000},{L7=29.000},{L8=20.000},{L9=40.000},{L10=36.500},{L11=16.000},{L12=32.000},{B1=60.000},{B2=47.000},{B3=40.000},{B4=23.000},{B5=19.000},{B6=19.000},{B7=23.000},{B8=50.000},{D1=5.500},{D2=10.000},{D3=M4},{D3N=4.000},{D4=9.000},{D5=M5},{D5N=5.000},{D6=9.000},{D7=M4},{D7N=4.000},{H1=13.000},{H2=2.100},{H3=6.400},{H4=2.100},{GTIN=4052568153113}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D3N
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D5N
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D7N
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
192690 HAPB-12/16
192690
HAPB-12/16
105.000
5.000
76.000
20.000
40.000
100.000
29.000
20.000
40.000
36.500
16.000
32.000
60.000
47.000
40.000
23.000
19.000
19.000
23.000
50.000
5.500
10.000
M4
4.000
9.000
M5
5.000
9.000
M4
4.000
13.000
2.100
6.400
2.100
4052568153113
192691 HAPB-20/25
192691
HAPB-20/25
115.000
5.000
81.500
20.000
40.000
110.000
34.500
20.000
40.000
34.000
33.500
47.000
83.000
55.000
40.000
35.000
30.000
30.000
35.000
60.000
5.500
10.000
M5
5.000
9.000
M5
5.000
9.000
M5
5.000
13.000
2.100
6.400
2.100
4052568153120
192692 HAPB-32/40
192692
HAPB-32/40
132.000
5.000
90.000
20.000
40.000
127.000
42.000
20.000
40.000
38.000
17.500
55.000
110.000
85.000
40.000
51.000
43.000
43.000
51.000
90.000
5.500
10.000
M6
6.000
12.000
M5
5.000
9.000
M6
6.000
15.000
2.600
6.400
2.100
4052568153137
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성