magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGL - Non-return 밸브
Festo
제품 (A - Z)
H
HGL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgl/hgl.prj},{NB=530041 HGL-1/4-QS-8},{TNR=530041},{FORM=2},{B=14.500},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{D1=17.800},{D2=16.000},{D3NDM=8.000},{D3KDM=0.000},{D4NDM=9.728},{D4KDM=8.566},{L=57.250},{L1=50.800},{L2=6.450},{L3=44.500},{L4=16.600},{H=39.600},{H1=30.700},{SW=16.000},{SW1=12.000},{CNSMASSEXACT=0.03870},{D01=10.000},{D02=16.800},{D03=17.700},{D04=17.795},{D05=14.000},{D06=12.000},{D07=13.600},{L01=1.600},{L02=1.000},{L03=0.300},{L04=19.400},{L05=8.900},{L06=13.300},{L07=4.700},{L08=1.500},{D08=11.000},{D09=10.000},{L09=12.562},{H01=4.000},{H02=3.750},{H03=0.900},{TYP=HGL-1/4-QS-8},{FDTQS=-},{FDTQSV2=-},{FDTQSAXNS=-},{ZOLL=1/4},{QS=1/8},{FDTQS21=-},{FDTQS21V2=-},{D=G1/4},{D3=QS-8},{D4=G1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
공압 포트 2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D4
파일로트 공압 포트 21
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
530029 HGL-M5-B
530029
HGL-M5-B
10.000
M5
11.000
0.000
M5
M5
38.500
35.000
3.500
13.500
15.000
19.000
13.500
10.000
0.000
0.02100
1.25 ±0.125
4052568015763
530038 HGL-M5-QS-4
530038
HGL-M5-QS-4
10.000
M5
11.000
0.000
QS-4
QS-4
38.500
35.000
3.500
13.500
15.000
24.900
19.400
10.000
0.000
0.02100
1.25 ±0.125
4052568085599
530030 HGL-1/8-B
530030
HGL-1/8-B
14.000
G1/8
14.000
11.800
G1/8
M5
47.950
42.600
5.350
37.780
11.200
25.100
18.100
12.000
8.000
0.02080
3.5 ±0.35
4052568015770
530039 HGL-1/8-QS-4
530039
HGL-1/8-QS-4
10.200
G1/8
13.800
11.800
QS-4
M5
47.950
42.600
5.350
37.780
13.900
29.400
22.500
12.000
8.000
0.01840
3.5 ±0.35
4052568085605
530040 HGL-1/8-QS-6
530040
HGL-1/8-QS-6
12.500
G1/8
13.800
11.800
QS-6
M5
47.950
42.600
5.350
37.780
13.200
32.600
25.700
12.000
8.000
0.02140
3.5 ±0.35
4052568005221
530031 HGL-1/4-B
530031
HGL-1/4-B
17.500
G1/4
18.000
16.000
G1/4
G1/8
57.250
50.800
6.450
44.500
13.500
34.000
25.000
16.000
12.000
0.04120
11 ±1.1
4052568006839
530041 HGL-1/4-QS-8
530041
HGL-1/4-QS-8
14.500
G1/4
17.800
16.000
QS-8
G1/8
57.250
50.800
6.450
44.500
16.600
39.600
30.700
16.000
12.000
0.03870
11 ±1.1
4052568015787
530042 HGL-1/4-QS-10
530042
HGL-1/4-QS-10
17.500
G1/4
17.800
16.000
QS-10
G1/8
57.250
50.800
6.450
44.500
15.500
42.000
33.100
16.000
12.000
0.04500
11 ±1.1
4052568085612
530032 HGL-3/8-B
530032
HGL-3/8-B
20.000
G3/8
23.800
18.800
G3/8
G1/4
63.200
56.250
6.950
49.500
15.050
39.300
27.400
19.000
15.000
0.06290
12.5 ±1.25
4052568006846
530043 HGL-3/8-QS-8
530043
HGL-3/8-QS-8
14.500
G3/8
22.400
18.800
QS-8
G1/4
63.200
56.250
6.950
49.500
18.200
44.100
32.900
19.000
15.000
0.05470
12.5 ±1.25
4052568085629
530044 HGL-3/8-QS-10
530044
HGL-3/8-QS-10
17.500
G3/8
22.400
18.800
QS-10
G1/4
63.200
56.250
6.950
49.500
18.200
46.700
35.500
19.000
15.000
0.06030
12.5 ±1.25
4052568085636
530033 HGL-1/2-B
530033
HGL-1/2-B
25.000
G1/2
30.000
23.500
G1/2
G3/8
85.000
75.750
9.250
66.150
17.650
47.800
32.800
24.000
22.000
0.12940
14 ±1.4
4052568006853
530045 HGL-1/2-QS-12
530045
HGL-1/2-QS-12
20.500
G1/2
27.800
23.500
QS-12
G3/8
85.000
75.750
9.250
66.150
22.350
55.300
41.400
24.000
22.000
0.11690
14 ±1.4
4052568085643
543253 HGL-1/8-1/8-B
543253
HGL-1/8-1/8-B
14.000
G1/8
14.000
13.800
G1/8
G1/8
51.800
46.650
5.150
0.000
11.200
25.100
18.100
14.000
0.000
0.02620
14 ±1.4
4052568005825
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성