magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPL-B - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGPL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgpl/hgpl_b_asmtab.prj},{NB=3361486 HGPL-25-80-A-B---(0)},{TNR=3361486},{TYP=HGPL-25-80-A-B},{KDM=25},{HUB=80},{HUBST=0},{L1=206.0},{L2=100},{L3=60},{L4=184},{L5=24},{L6=10},{H1=50.0},{H2=49.0},{H3=30.0},{H4=18.0},{H5=20},{H6=18.0},{H7=0},{H10=11.0},{B1=80},{B2=60.0},{B3=38},{B4=65},{G3=M5},{T6=7.5},{CNSMASSEXACT=2.2000},{GTIN=4052568269234}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
closed
[mm]
L5
open
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H10
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
G3
나사산
ⁿ/ₐ
T6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3361479 HGPL-14-20-A-B---...
3361479
HGPL-14-20-A-B
14
20
73.6
36
0
62
22
8
30.0
29.0
24.4
10.0
12
11.2
0
4.0
48
34.5
22
40
M3
6.5
0.3050
4052568269166
3361480 HGPL-14-40-A-B---...
3361480
HGPL-14-40-A-B
14
40
113.6
60
0
102
22
8
30.0
29.0
24.4
10.0
12
11.2
0
4.0
48
34.5
22
40
M3
6.5
0.4400
4052568269173
3361481 HGPL-14-60-A-B---...
3361481
HGPL-14-60-A-B
14
60
153.6
100
60
142
22
8
30.0
29.0
24.4
10.0
12
11.2
0
4.0
48
34.5
22
40
M3
6.5
0.5950
4052568269180
3361482 HGPL-14-80-A-B---...
3361482
HGPL-14-80-A-B
14
80
193.6
100
60
182
22
8
30.0
29.0
24.4
10.0
12
11.2
0
4.0
48
34.5
22
40
M3
6.5
0.7200
4052568269197
3361483 HGPL-25-20-A-B---...
3361483
HGPL-25-20-A-B
25
20
86.0
60
0
64
24
10
50.0
49.0
30.0
18.0
20
18.0
0
11.0
80
60.0
38
65
M5
7.5
1.0150
4052568269203
3361484 HGPL-25-40-A-B---...
3361484
HGPL-25-40-A-B
25
40
126.0
60
0
104
24
10
50.0
49.0
30.0
18.0
20
18.0
0
11.0
80
60.0
38
65
M5
7.5
1.4000
4052568269210
3361485 HGPL-25-60-A-B---...
3361485
HGPL-25-60-A-B
25
60
166.0
100
60
144
24
10
50.0
49.0
30.0
18.0
20
18.0
0
11.0
80
60.0
38
65
M5
7.5
1.7800
4052568269227
3361486 HGPL-25-80-A-B---...
3361486
HGPL-25-80-A-B
25
80
206.0
100
60
184
24
10
50.0
49.0
30.0
18.0
20
18.0
0
11.0
80
60.0
38
65
M5
7.5
2.2000
4052568269234
3361487 HGPL-40-20-A-B---...
3361487
HGPL-40-20-A-B
40
20
96.0
66
0
70
30
15
80.0
78.5
50.5
17.5
40
6.0
46
16.0
106
70.0
50
87
M6
8.0
2.5600
4052568269241
3361488 HGPL-40-40-A-B---...
3361488
HGPL-40-40-A-B
40
40
136.0
100
0
110
30
15
80.0
78.5
50.5
17.5
40
6.0
46
16.0
106
70.0
50
87
M6
8.0
3.3000
4052568269258
3361489 HGPL-40-60-A-B---...
3361489
HGPL-40-60-A-B
40
60
176.0
100
0
150
30
15
80.0
78.5
50.5
17.5
40
6.0
46
16.0
106
70.0
50
87
M6
8.0
4.1650
4052568269265
3361490 HGPL-40-80-A-B---...
3361490
HGPL-40-80-A-B
40
80
216.0
180
100
190
30
15
80.0
78.5
50.5
17.5
40
6.0
46
16.0
106
70.0
50
87
M6
8.0
4.8000
4052568269272
3361491 HGPL-40-100-A-B--...
3361491
HGPL-40-100-A-B
40
100
256.0
200
100
230
30
15
80.0
78.5
50.5
17.5
40
6.0
46
16.0
106
70.0
50
87
M6
8.0
5.3400
4052568269289
3361492 HGPL-63-60-A-B---...
3361492
HGPL-63-60-A-B
63
60
190.8
100
0
160
40
22
121.5
120.0
75.0
30.0
58
14.0
60
28.5
154
116.0
78
130
M8
12.0
10.4600
4052568269296
3361493 HGPL-63-100-A-B--...
3361493
HGPL-63-100-A-B
63
100
270.0
200
100
240
40
22
121.5
120.0
75.0
30.0
58
14.0
60
28.5
154
116.0
78
130
M8
12.0
13.8000
4052568269302
3361494 HGPL-63-150-A-B--...
3361494
HGPL-63-150-A-B
63
150
370.0
300
100
340
40
22
121.5
120.0
75.0
30.0
58
14.0
60
28.5
154
116.0
78
130
M8
12.0
18.1000
4052568269319
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성