magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPM - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGPM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgpm/hgpm_sbl_tab.prj},{NB=197564 HGPM-08-EZ-G9---(0_geschlossen)},{TNR=197564},{TYP=HGPM-08-EZ-G9},{BV=mit Befestigungsflansch},{HUBST=0},{AGS=geschlossen},{X=2.000},{VERS=6.000},{FORM=8},{AGST1='geschlossen'},{AGST2='offen'},{B1=17.000},{B2=17.000},{B3=22.000},{B4=26.000},{B5=3.000},{B6=2.750},{B7=6.200},{D1=M3},{D1P=3.000},{KDRD1=2.459},{D2=3.000},{D3=22.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=M2,5},{D6P=2.500},{KDRD6=2.229},{D7=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{H1=27.200},{H2=3.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=26.900},{H6=0.000},{H7=0.000},{L1=0.000},{L2=5.000},{L3=12.000},{T1=6.000},{T2=3.900},{T3=0.800},{W=0.000},{SW1=0.000},{CNSMASSEXACT=0.018},{GTIN=4052568160616}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BV
마운팅
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[°]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
197559 HGPM-08-EO-G6
197559
HGPM-08-EO-G6
With stroke compensation
24.000
15.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
3.400
22.000
0.000
15.000
M2,5
0.000
0.000
0.000
44.200
2.000
0.000
22.000
32.400
5.000
9.500
14.300
5.000
12.000
3.000
3.900
0.800
0.000
5.700
0.019
4052568160562
197560 HGPM-08-EO-G8
197560
HGPM-08-EO-G8
With clamping spigot
0.000
0.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
0.000
22.000
6.600
10.000
M2,5
8.000
10.000
4.500
27.200
1.400
5.000
12.000
26.900
0.000
0.000
0.000
5.000
12.000
0.000
3.900
0.800
8.000
0.000
0.011
4052568160579
197561 HGPM-08-EO-G9
197561
HGPM-08-EO-G9
Direct flange mounting
17.000
17.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
3.000
22.000
0.000
0.000
M2,5
0.000
0.000
0.000
27.200
3.000
0.000
0.000
26.900
0.000
0.000
0.000
5.000
12.000
6.000
3.900
0.800
0.000
0.000
0.018
4052568160586
197562 HGPM-08-EZ-G6
197562
HGPM-08-EZ-G6
With stroke compensation
24.000
15.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
3.400
22.000
0.000
15.000
M2,5
0.000
0.000
0.000
44.200
2.000
0.000
22.000
32.400
5.000
9.500
14.300
5.000
12.000
3.000
3.900
0.800
0.000
5.700
0.019
4052568160593
197563 HGPM-08-EZ-G8
197563
HGPM-08-EZ-G8
With clamping spigot
0.000
0.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
0.000
22.000
6.600
10.000
M2,5
8.000
10.000
4.500
27.200
1.400
5.000
12.000
26.900
0.000
0.000
0.000
5.000
12.000
0.000
3.900
0.800
8.000
0.000
0.011
4052568160609
197564 HGPM-08-EZ-G9
197564
HGPM-08-EZ-G9
Direct flange mounting
17.000
17.000
22.000
26.000
3.000
2.750
6.200
M3
3.000
22.000
0.000
0.000
M2,5
0.000
0.000
0.000
27.200
3.000
0.000
0.000
26.900
0.000
0.000
0.000
5.000
12.000
6.000
3.900
0.800
0.000
0.000
0.018
4052568160616
197565 HGPM-12-EO-G6
197565
HGPM-12-EO-G6
With stroke compensation
35.000
24.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
4.500
33.000
0.000
22.000
M3
0.000
0.000
0.000
63.000
3.000
0.000
29.000
46.650
8.000
12.500
20.350
7.000
18.000
4.000
5.625
1.000
0.000
7.500
0.062
4052568160623
197566 HGPM-12-EO-G8
197566
HGPM-12-EO-G8
With clamping spigot
0.000
0.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
0.000
33.000
10.600
15.000
M3
12.000
15.000
6.500
41.000
1.400
7.000
18.000
40.150
0.000
0.000
0.000
7.000
18.000
0.000
5.625
1.000
8.000
0.000
0.041
4052568160630
197567 HGPM-12-EO-G9
197567
HGPM-12-EO-G9
Direct flange mounting
27.000
27.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
3.000
33.000
0.000
0.000
M3
0.000
0.000
0.000
41.000
5.000
0.000
0.000
40.150
0.000
0.000
0.000
7.000
18.000
6.000
5.625
1.000
0.000
0.000
0.062
4052568160647
197568 HGPM-12-EZ-G6
197568
HGPM-12-EZ-G6
With stroke compensation
35.000
24.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
4.500
33.000
0.000
22.000
M3
0.000
0.000
0.000
63.000
3.000
0.000
29.000
46.650
8.000
12.500
20.350
7.000
18.000
4.000
5.625
1.000
0.000
7.500
0.062
4052568160654
197569 HGPM-12-EZ-G8
197569
HGPM-12-EZ-G8
With clamping spigot
0.000
0.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
0.000
33.000
10.600
15.000
M3
12.000
15.000
6.500
41.000
1.400
7.000
18.000
40.150
0.000
0.000
0.000
7.000
18.000
0.000
5.625
1.000
8.000
0.000
0.041
4052568160661
197570 HGPM-12-EZ-G9
197570
HGPM-12-EZ-G9
Direct flange mounting
27.000
27.000
33.000
39.000
4.000
4.000
9.000
M3
3.000
33.000
0.000
0.000
M3
0.000
0.000
0.000
41.000
5.000
0.000
0.000
40.150
0.000
0.000
0.000
7.000
18.000
6.000
5.625
1.000
0.000
0.000
0.062
4052568160678
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성