magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPP - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGPP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgpp/hgpp_asmtab.prj},{NB=187872 HGPP-16-A-G2---(0)},{TNR=187872},{VERS=16},{LHUB=5.000},{HSTDEF=0.000},{B1=42.000},{B10=6.000},{B11=26.000},{B2=30.500},{B3=8.500},{B4=32.000},{B5=10.000},{B6=16.000},{B7=32.000},{BS=9.410},{D10=180.000},{D11=120.000},{D1N=4.000},{D2=3.300},{D3=3.000},{D4N=3.000},{D5=2.500},{D6N=2.000},{D7N=3.000},{D8=12.100},{D9=8.500},{DSS=4.000},{EE1N=5.000},{EEN=5.000},{H1=42.500},{H10=0.200},{H16=3.400},{H17=8.000},{H2=40.900},{H20=32.650},{H3=8.300},{H4=6.800},{H5=3.000},{H6=5.000},{H7=37.100},{HSS=9.250},{JH=13.000},{L1=98.000},{L10=11.500},{L11=24.000},{L12=6.500},{L2=88.000},{L3=86.000},{L4=76.000},{L5=6.500},{L6=40.000},{L7=6.000},{L8=12.000},{L9=17.500},{LS1=55.000},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525658 HGPP-10-A---(0)
525658
HGPP-10-A
33.000
26.000
7.000
27.000
8.000
12.500
27.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
32.700
31.400
8.900
3.700
2.000
2.600
28.700
62.000
58.000
56.000
47.400
6.000
27.000
6.000
6.000
13.500
8.000
14.850
6.000
8.000
5.000
4.000
6.000
3.800
1.000
0.1260
4052568161811
525659 HGPP-10-A-G1---(2)
525659
HGPP-10-A-G1
33.000
26.000
7.000
27.000
8.000
12.500
27.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
32.700
31.400
8.900
3.700
2.000
2.600
28.700
62.000
58.000
56.000
47.400
6.000
27.000
6.000
6.000
13.500
8.000
14.850
6.000
8.000
5.000
4.000
6.000
3.800
1.000
0.1270
4052568161828
525660 HGPP-10-A-G2---(0)
525660
HGPP-10-A-G2
33.000
26.000
7.000
27.000
8.000
12.500
27.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
32.700
31.400
8.900
3.700
2.000
2.600
28.700
62.000
58.000
56.000
47.400
6.000
27.000
6.000
6.000
13.500
8.000
14.850
6.000
8.000
5.000
4.000
6.000
3.800
1.000
0.1270
4052568161835
187867 HGPP-12-A---(0)
187867
HGPP-12-A
38.000
29.500
7.000
30.000
8.000
12.500
30.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
37.000
35.500
8.500
4.700
2.000
5.000
32.700
67.000
62.000
60.000
51.400
4.000
30.000
6.000
6.500
14.000
8.000
16.000
6.000
7.500
5.000
4.000
6.000
5.500
1.000
0.1720
4052568148263
187868 HGPP-12-A-G1---(2....
187868
HGPP-12-A-G1
38.000
29.500
7.000
30.000
8.000
12.500
30.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
37.000
35.500
8.500
4.700
2.000
5.000
32.700
67.000
62.000
60.000
51.400
4.000
30.000
6.000
6.500
14.000
8.000
16.000
6.000
7.500
5.000
4.000
6.000
5.500
1.000
0.1730
4052568148270
187869 HGPP-12-A-G2---(0)
187869
HGPP-12-A-G2
38.000
29.500
7.000
30.000
8.000
12.500
30.000
M4
3.300
3.000
M3
2.000
M2
M3
9.000
M3
M3
5.500
37.000
35.500
8.500
4.700
2.000
5.000
32.700
67.000
62.000
60.000
51.400
4.000
30.000
6.000
6.500
14.000
8.000
16.000
6.000
7.500
5.000
4.000
6.000
5.500
1.000
0.1730
4052568148287
187870 HGPP-16-A---(0)
187870
HGPP-16-A
42.000
30.500
8.500
32.000
10.000
16.000
32.000
M4
3.300
3.000
M3
2.500
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
42.500
40.900
8.300
6.800
3.000
5.000
37.100
98.000
88.000
86.000
76.000
6.500
40.000
6.000
12.000
17.500
10.000
19.500
7.000
8.000
6.000
4.500
6.000
5.000
1.300
0.3150
4052568148294
187871 HGPP-16-A-G1---(5)
187871
HGPP-16-A-G1
42.000
30.500
8.500
32.000
10.000
16.000
32.000
M4
3.300
3.000
M3
2.500
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
42.500
40.900
8.300
6.800
3.000
5.000
37.100
98.000
88.000
86.000
76.000
6.500
40.000
6.000
12.000
17.500
10.000
19.500
7.000
8.000
6.000
4.500
6.000
5.000
1.300
0.3160
4052568148300
187872 HGPP-16-A-G2---(0)
187872
HGPP-16-A-G2
42.000
30.500
8.500
32.000
10.000
16.000
32.000
M4
3.300
3.000
M3
2.500
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
42.500
40.900
8.300
6.800
3.000
5.000
37.100
98.000
88.000
86.000
76.000
6.500
40.000
6.000
12.000
17.500
10.000
19.500
7.000
8.000
6.000
4.500
6.000
5.000
1.300
0.3170
4052568148317
187873 HGPP-20-A---(0)
187873
HGPP-20-A
48.000
36.500
10.000
40.000
12.000
20.000
40.000
M5
4.200
3.000
M4
3.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
55.500
53.480
15.500
8.000
3.000
7.000
48.500
120.000
105.000
103.000
92.000
7.500
40.000
8.000
18.000
21.000
12.000
28.500
7.000
10.000
8.000
7.000
8.000
6.000
1.300
0.6040
4052568148324
187874 HGPP-20-A-G1---(7....
187874
HGPP-20-A-G1
48.000
36.500
10.000
40.000
12.000
20.000
40.000
M5
4.200
3.000
M4
3.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
55.500
53.480
15.500
8.000
3.000
7.000
48.500
120.000
105.000
103.000
92.000
7.500
40.000
8.000
18.000
21.000
12.000
28.500
7.000
10.000
8.000
7.000
8.000
6.000
1.300
0.6110
4052568148331
187875 HGPP-20-A-G2---(0)
187875
HGPP-20-A-G2
48.000
36.500
10.000
40.000
12.000
20.000
40.000
M5
4.200
3.000
M4
3.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
55.500
53.480
15.500
8.000
3.000
7.000
48.500
120.000
105.000
103.000
92.000
7.500
40.000
8.000
18.000
21.000
12.000
28.500
7.000
10.000
8.000
7.000
8.000
6.000
1.300
0.6150
4052568148348
525661 HGPP-25-A---(0)
525661
HGPP-25-A
55.000
42.000
12.000
45.000
15.000
25.000
45.000
M6
5.100
5.000
M5
4.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
57.500
56.000
12.500
7.500
4.000
8.000
51.000
163.000
143.000
139.400
127.400
12.000
45.000
9.000
22.000
29.800
12.000
27.000
10.000
10.000
8.000
8.000
10.000
6.000
1.300
0.8840
4052568161842
525662 HGPP-25-A-G1---(10...
525662
HGPP-25-A-G1
55.000
42.000
12.000
45.000
15.000
25.000
45.000
M6
5.100
5.000
M5
4.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
57.500
56.000
12.500
7.500
4.000
8.000
51.000
163.000
143.000
139.400
127.400
12.000
45.000
9.000
22.000
29.800
12.000
27.000
10.000
10.000
8.000
8.000
10.000
6.000
1.300
0.9100
4052568161859
525663 HGPP-25-A-G2---(0)
525663
HGPP-25-A-G2
55.000
42.000
12.000
45.000
15.000
25.000
45.000
M6
5.100
5.000
M5
4.000
M2
M3
12.100
M5
M5
8.500
57.500
56.000
12.500
7.500
4.000
8.000
51.000
163.000
143.000
139.400
127.400
12.000
45.000
9.000
22.000
29.800
12.000
27.000
10.000
10.000
8.000
8.000
10.000
6.000
1.300
0.8980
4052568161866
525664 HGPP-32-A---(0)
525664
HGPP-32-A
62.000
45.000
14.000
52.000
18.000
30.000
52.000
M6
5.100
5.000
M6
5.000
M2
M4
12.100
M5
G1/8
8.500
68.600
67.000
12.500
11.000
5.000
9.000
60.500
197.400
172.400
169.400
155.400
15.000
52.000
9.000
27.000
33.500
12.000
34.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
1.300
1.4080
4052568161873
525665 HGPP-32-A-G1---(12...
525665
HGPP-32-A-G1
62.000
45.000
14.000
52.000
18.000
30.000
52.000
M6
5.100
5.000
M6
5.000
M2
M4
12.100
M5
G1/8
8.500
68.600
67.000
12.500
11.000
5.000
9.000
60.500
197.400
172.400
169.400
155.400
15.000
52.000
9.000
27.000
33.500
12.000
34.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
1.300
1.4380
4052568161880
525666 HGPP-32-A-G2---(0)
525666
HGPP-32-A-G2
62.000
45.000
14.000
52.000
18.000
30.000
52.000
M6
5.100
5.000
M6
5.000
M2
M4
12.100
M5
G1/8
8.500
68.600
67.000
12.500
11.000
5.000
9.000
60.500
197.400
172.400
169.400
155.400
15.000
52.000
9.000
27.000
33.500
12.000
34.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
1.300
1.4270
4052568161897
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성