magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGR - 반경 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgr/hgr_asm_tab.prj},{NB=161829 HGR-16-A---(asm_0_1)},{TNR=161829},{TYP=HGR-16-A},{INFO=2011-12-31},{KDM=16},{OW=0},{ZBH=1},{OWK=90.000},{B1=33.400},{B2=16.000},{B3=16.000},{B4=15.500},{B5=6.000},{B6=1.000},{D2=M 3},{D3=5.000},{D4=2.500},{D5=M 3},{D6=2.000},{EE=M 3},{H1=88.200},{H2=53.200},{H3=23.000},{H4=12.250},{H5=8.000},{H6=4.000},{H7=7.000},{H8=20.000},{H9=73.700},{H10=53.700},{H11=7.500},{H12=17.500},{L1=19.000},{L2=5.500},{L3=10.000},{L4=16.000},{L5=18.500},{L6=0.000},{T1=1.200},{T2=7.000},{T3=7.000},{T4=4.500},{T5=1.200},{D2P=3.000},{KDR2=2.459},{D5P=3.000},{KDR5=2.459},{EEP=3.000},{KDREE=2.459},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHRS - 반경 그립퍼
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
174817 HGR-10-A
174817
HGR-10-A
24.000
15.000
11.000
10.500
5.000
0.500
M 3
5.000
2.500
M 2.5
2.000
M 3
60.800
34.500
16.000
8.800
8.000
4.000
6.250
14.750
49.300
27.500
12.300
12.500
14.000
2.000
6.500
10.500
12.000
2.000
1.200
12.300
0.000
3.500
1.200
161829 HGR-16-A
161829
HGR-16-A
33.400
16.000
16.000
15.500
6.000
1.000
M 3
5.000
2.500
M 3
2.000
M 3
88.200
53.200
23.000
12.250
8.000
4.000
7.000
20.000
73.700
53.700
7.500
17.500
19.000
5.500
10.000
16.000
18.500
0.000
1.200
7.000
7.000
4.500
1.200
161830 HGR-25-A
161830
HGR-25-A
44.000
25.000
19.200
18.600
8.000
1.000
M 4
7.000
3.300
M 4
3.000
M 5
107.200
63.500
24.700
14.300
10.500
5.250
10.250
23.950
87.700
65.500
7.500
20.800
29.500
8.750
13.000
20.000
24.000
0.000
1.600
7.000
8.000
6.500
1.400
161831 HGR-32-A
161831
HGR-32-A
51.000
29.000
22.800
21.400
10.000
1.000
M 6
9.000
5.100
M 5
4.000
G 1/8
128.500
75.000
25.000
20.000
14.000
7.000
14.000
29.000
101.900
74.500
11.000
27.500
38.000
9.500
14.000
22.000
26.000
0.000
2.100
10.000
14.000
6.500
1.900
161832 HGR-40-A
161832
HGR-40-A
59.000
33.000
27.600
25.800
12.000
1.000
M 8
12.000
6.400
M 6
5.000
G 1/8
140.000
80.500
47.000
8.000
16.000
8.000
14.000
33.200
112.500
75.500
17.500
29.700
49.000
11.000
20.000
30.000
34.000
0.000
2.600
15.000
15.000
6.500
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성