magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGW - 각도 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgw/hgw_asm_tab.prj},{NB=161833 HGW-16-A---(asm_0_1)},{TNR=161833},{TYP=HGW-16-A},{INFO=2011-12-31},{KDM=16},{OW=0},{ZBH=1},{B1=33.400},{B2=16.000},{B3=24.000},{B4=13.000},{B5=8.000},{D2=M 3},{D3=5.000},{D4=2.500},{D5=2.500},{D6=3.200},{EE=M 3},{H1=81.000},{H2=53.200},{H3=23.000},{H4=12.250},{H5=9.000},{H6=4.500},{H7=7.500},{H8=13.700},{H9=65.500},{H10=52.300},{H11=7.500},{L1=19.000},{L2=5.500},{L3=4.000},{L4=10.000},{L6=0.000},{T1=1.200},{T2=7.000},{T3=7.000},{T4=4.500},{T5=1.200},{OWK=18.000},{D2P=3.000},{KDR2=2.459},{EEP=3.000},{KDREE=2.459},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHWS - 각도 그립퍼
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
174818 HGW-10-A
174818
HGW-10-A
24.000
15.000
17.000
9.750
5.500
M 3
5.000
2.500
2.000
2.200
M 3
56.300
34.500
16.000
8.800
7.000
3.500
5.750
10.750
44.800
27.500
12.300
14.000
2.000
3.000
7.000
2.000
1.200
12.300
0.000
3.500
1.200
161833 HGW-16-A
161833
HGW-16-A
33.400
16.000
24.000
13.000
8.000
M 3
5.000
2.500
2.500
3.200
M 3
81.000
53.200
23.000
12.250
9.000
4.500
7.500
13.700
65.500
52.300
7.500
19.000
5.500
4.000
10.000
0.000
1.200
7.000
7.000
4.500
1.200
161834 HGW-25-A
161834
HGW-25-A
44.000
25.000
32.000
18.000
10.000
M 4
7.000
3.300
3.000
3.200
M 5
100.000
63.500
24.700
14.300
11.000
5.500
8.800
18.700
80.700
65.000
7.500
29.500
8.750
5.000
14.000
0.000
1.600
7.000
8.000
6.500
1.400
161835 HGW-32-A
161835
HGW-32-A
51.000
29.000
37.000
20.500
12.000
M 6
9.000
5.100
3.000
4.300
G 1/8
116.000
73.000
25.000
20.000
13.000
6.500
11.000
22.000
92.500
72.000
11.000
38.000
9.500
6.000
17.000
0.000
2.100
10.000
14.000
6.500
1.900
161836 HGW-40-A
161836
HGW-40-A
59.000
33.000
42.000
23.500
15.000
M 8
12.000
6.400
4.000
5.300
G 1/8
129.000
79.500
47.000
8.000
14.000
7.000
12.000
25.500
103.000
74.000
17.500
49.000
11.000
8.000
21.000
0.000
2.600
15.000
15.000
6.500
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성